• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Soluzioni IIoT
  3. Software ifm Agent

Software ifm Agent

Interfaccia software versatile per Industria 4.0

ifm Agent è un’interfaccia software potente che consente una comunicazione semplice e affidabile tra macchine e soluzioni software. Grazie al supporto di numerose interfacce, tra cui Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA e MQTT, ifm Agent offre la massima flessibilità. La connettività MQTT, ad esempio, consente anche il trasferimento dei dati verso sistemi cloud esterni.

Che si tratti di inviare dati di produzione a soluzioni software o di ricevere informazioni dai sistemi di controllo macchina, ifm Agent copre un ampio spettro di scenari applicativi.

Grazie alla sua interfaccia utente intuitiva, ifm Agent è adatto anche agli utenti che non hanno conoscenze informatiche approfondite. Ciò significa che sia gli integratori di sistema interni che gli operatori possono beneficiare di un utilizzo semplice e di una messa in funzione immediata.

Integrazione versatile e pronta per il futuro

Update continui garantiscono che ifm Agent sia sempre aggiornato. Le nuove interfacce lo rendono compatibile anche con i requisiti futuri.

È adatto sia per progetti greenfield che per il retrofit di sistemi esistenti. Grazie alla comunicazione bidirezionale, consente il trasferimento dei dati da e verso moneo ma anche verso altre destinazioni come database e sistemi MES1).

ifm Agent può essere utilizzato in modo flessibile: può essere installato direttamente su sistemi Windows o Linux, oppure utilizzato tramite appliance. Indipendentemente dalla configurazione scelta, ifm Agent può essere inserito nella piattaforma IIoT moneo integrandosi perfettamente nella sua struttura e nella gestione delle licenze.

Scopri quanto può essere semplice la comunicazione industriale con ifm Agent.

1) Per la connessione ai sistemi MES, potrebbe essere necessario utilizzare moneo info point.