- Novità prodotti
- Sensori
- Manometro elettronico con visualizzazione LED
Manometro elettronico con visualizzazione LED
Sensore di pressione collaudato combinato con innovativo display a LED del manometro
I sensori di pressione ifm si sono affermati da molti anni come una soluzione affidabile nell’industria alimentare e delle bevande. Dopo il successo degli aggiornamenti fatti ai trasmettitori e alle varianti del display, anche il manometro elettronico PG è stato rivisto e vanta nuove e migliorate funzionalità.
Il display a LED multicolore consente di visualizzare in modo chiaro e univoco i campi di pressione, i punti di commutazione, i valori minimi e massimi e le curve di tendenza. Gli indicatori meccanici, soggetti a errori, sono stati sostituiti da LED durevoli e ben visibili. Questo sviluppo tecnologico garantisce una maggiore chiarezza e affidabilità nell’uso.
Robusta cella di misura in ceramica per la massima sicurezza
Il sensore di pressione vero e proprio si distingue per la sua cella di misura in ceramica estremamente robusta, in grado di resistere anche a picchi di pressione e sovraccarichi estremi. Grazie alla sua elevata resistenza ai fluidi abrasivi, offre una soluzione durevole e affidabile per applicazioni esigenti.
A differenza dei sensori tradizionali con membrana in metallo, la cella di misura in ceramica non richiede olio come mezzo di trasmissione della pressione. In questo modo si elimina completamente il rischio di contaminazione del fluido in caso di danneggiamento del sensore. Questa proprietà rende i sensori particolarmente adatti ai severi requisiti igienici dell’industria alimentare e delle bevande.
IO-Link
Oltre alle funzioni tipiche come la parametrizzazione e la trasmissione dei valori di processo, il manometro offre ulteriori informazioni e opzioni tramite IO-Link:
- Ottimizzazione del display (luminosità, colore, layout)
- Memoria del valore min. e max., contatore
- Temperatura dispositivo