• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

ecolink – Tecnica di collegamento per il settore industriale

Sicurezza. Rapidità. Affidabilità.

ecolink rappresenta una tecnica di collegamento innovativa che convince in ogni settore: dalla produzione alle applicazioni con macchine mobili, fino agli ambienti più sensibili e complessi. Le nostre soluzioni sono robuste, possono essere utilizzate in modo intuitivo e garantiscono la massima affidabilità, giorno dopo giorno, applicazione dopo applicazione.

I vantaggi del prodotto ecolink in dettaglio

Un sistema di tenuta innovativo

  • Varianti M8: la sede a incastro della guarnizione profilata ne impedisce lo spostamento
  • Varianti M12: un arresto meccanico garantisce una compressione ottimale dell’O-ring
  • Tenuta duratura, anche in caso di montaggi ripetuti

Meccanismo autobloccante brevettato

  • Previene l’allentamento accidentale dovuto alle vibrazioni
  • Montaggio rapido, senza utensili

LED ben visibili

  • Involucro nero trasparente per una maggiore visibilità dei LED
  • Controllo affidabile dello stato anche in presenza di luce ambientale intensa
  • Installazione rapida e riduzione degli errori

Fermacavo integrato

Per connettori maschio e femmina a cablare

  • Bloccaggio a 3 punti che protegge separatamente cavo e guarnizione
  • Tenuta stabile anche in caso di movimento e sollecitazione

Novità: ecolink Fast Connect

Collegamento in pochi secondi

  • Collegamento a innesto rapido senza utensili
  • Ottimizzato direttamente sulla porta, utilizzabile senza cavi speciali
  • Elevata resistenza a urti e vibrazioni

Novità: connettori per valvole DIN A

Ora con tecnologia ecolink

  • Collegamento tramite semplice innesto senza avvitare
  • Installazione più rapida, riduzione degli errori
  • Sicuro, a tenuta stagna e resistente alle vibrazioni

Panoramica delle linee di prodotto

Ogni ambiente presenta requisiti specifici. ecolink li conosce.

La tecnica di collegamento ecolink di ifm è stata sviluppata appositamente per l’impiego nell’automazione industriale. Le linee di prodotto collaudate nel settore industriale consentono un utilizzo mirato in un’ampia gamma di applicazioni e settori, che spaziano dai classici collegamenti sensore-attuatore fino a soluzioni speciali complesse.

Grazie alla loro struttura robusta e al montaggio semplice senza utensili, i cavi ecolink offrono vantaggi concreti nell’utilizzo quotidiano, garantendo collegamenti affidabili anche in condizioni ambientali difficili, come vibrazioni, umidità o variazioni di temperatura.

ecolink è sinonimo di tecnica di collegamento robusta per uso industriale. Sviluppo interno, test orientati alla pratica e perfetta integrazione con i sensori ifm garantiscono un’elevata sicurezza d’installazione e collegamenti affidabili nel tempo, con standard qualitativi elevati.

Selezione prodotti

Resistenze delle varianti ecolink

EVC EBC EVF EBF EVM EVT EBT EVW EVCxxA ENCxxA
Materiali
Dado ottone nichelato ottone nichelato 1.4404 (acciaio inox / AISI 316L) 1.4404 (acciaio inox / AISI 316L) 1.4404 (acciaio inox / AISI 316L) 1.4404 (acciaio inox / AISI 316L) 1.4404 (acciaio inox / AISI 316L) ottone con rivestimento antiaderente 1.4404 (acciaio inox / AISI 316L) ottone nichelato
Involucro TPU / PA PA PP / PA PA TPU PVC PA TPU TPU TPU
Cavo PUR PUR MPPE MPPE PUR PVC PVC PUR PUR PUR
Guarnizione FKM FKM EPDM EPDM FKM EPDM EPDM FKM FKM FKM
Resistenze
Oli, lubrificanti e lubrorefrigeranti:
Hocut 5450
Colometa ecoM625
Hycut ET46
Honilo 989
Rivolta K.S.P. 204
OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68
Nebbia salina
Scintille di saldatura
ATEX
Detergenti e disinfettanti *

* (Consultare la certificazione Ecolab; download nella pagina prodotto)

Tipi di codifica

ecolink copre specificatamente solo le codifiche utilizzate nei nostri sensori, prodotte internamente. Pertanto, la gamma comprende codifiche A, D e L, nonché connettori per valvole con attacco DIN A. Altre varianti, come le codifiche B, C, T oppure X, sono disponibili come tecnica di collegamento al di fuori della gamma ecolink.

Varianti ecolink M12

Codifica A, 5 poli

  • Applicazione tipica: sensori
  • Numero di poli: 2 - 5
  • Dati tecnici tipici:
    • < 250 V AC
    • < 300 V DC
    • max 4 A

Codifica A, 8 poli

  • Applicazione tipica: sensori
  • Numero di poli: 6 - 8
  • Dati tecnici tipici:
    • < 60 V AC/DC
    • max 2 A

Codifica D

  • Applicazione tipica: cavo dati
  • Numero di poli: 4
  • Dati tecnici tipici:
    • < 30 V AC
    • < 60 V DC
    • max 4 A
    • CAT 5e

Codifica L

  • Applicazione tipica: tensione di alimentazione
  • Numero di poli: 4 + FE
  • Dati tecnici tipici:
    • < 50 V AC
    • < 63 V DC
    • max 16 A

Connettori per valvole ecolink DIN A

  • Applicazione tipica: elettrovalvole
  • Numero di poli: 2 + 2 PE
  • Dati tecnici tipici:
    • < 24 V AC/DC
    • max 4 A

Varianti ecolink M8

M8, 3 poli

  • Applicazione tipica: sensori
  • Dati tecnici tipici:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max 3 A

M8, 4 poli

  • Applicazione tipica: sensori
  • Dati tecnici tipici:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max 3 A

Altre tecniche di collegamento

Codifica B

  • Applicazione tipica: linea bus
  • Numero di poli: 4 oppure 5
  • Dati tecnici tipici:
    • < 48 V AC
    • < 60 V DC
    • max 4 A

Codifica C

  • Applicazione tipica: tensione di alimentazione
  • Numero di poli:
  • Dati tecnici tipici:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max 16 A

Codifica T

  • Applicazione tipica: tensione di alimentazione
  • Numero di poli: 4
  • Dati tecnici tipici:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max 12 A

Codifica X

  • Applicazione tipica: cavo dati
  • Numero di poli: 8
  • Dati tecnici tipici:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • max 0,5 A
    • CAT6

FAQ