- Automazione navale
- Monitoraggio del sistema di acqua di zavorra
Monitoraggio del sistema di acqua di zavorra
Un sistema di acqua di zavorra è indispensabile per il funzionamento sicuro di una nave e serve per stabilizzarne la posizione in acqua. Il sistema è costituito fondamentalmente da serbatoi di zavorra, pompe, tubi distributori, prese d’acqua grezza, filtri e un sistema di trattamento dell’acqua, oltre a valvole, sensori e sistemi di controllo per il funzionamento delle apparecchiature. I sensori ifm garantiscono un funzionamento affidabile, continuo e con ridotte esigenze di manutenzione.
I sensori di livello monitorano in modo affidabile i livelli limite dei serbatoi di zavorra mentre i sensori di pressione e di flusso forniscono importanti dati per il funzionamento delle pompe preservandole dal funzionamento a secco.
Le valvole ad azionamento pneumatico, i raccordi e le valvole di chiusura servono per gestire il flusso dell’acqua nelle tubazioni. I sensori doppi induttivi forniscono un feedback affidabile sulla posizione degli attuatori rotanti pneumatici e delle valvole a farfalla.
Funzionano in abbinamento a una camma (cosiddetto “puck”) e rilevano le due posizioni della valvola "Aperto" e "Chiuso".
Soluzioni
Protezione da funzionamento a secco sulle pompe
I flussimetri magneto-induttivi in linea SM monitorano il flusso di acqua di zavorra. Rilevano le tre grandezze di processo portata, quantità di consumo e temperatura del fluido. Il corpo robusto in inox e il grado di protezione elevato garantiscono un'alta sicurezza anche in condizioni ambientali critiche.
Il flussimetro compatto SA con certificazione DNV e display può essere facilmente adattato ad un tubo grazie all’ampia gamma di adattatori a processo disponibili. Una situazione critica di funzionamento a secco della pompa viene chiaramente segnalata dal valore del display che da verde diventa rosso.
Un sensore di livello LMC con certificazione DNV protegge le pompe dal funzionamento a secco rilevando tempestivamente il vuoto in una tubazione di mandata.
Segnalazione continua della posizione
Ovunque, nei processi, vengano impiegati liquidi, aria o gas, le valvole servono per il dosaggio e il controllo. I sensori doppi induttivi IN forniscono un feedback affidabile delle posizioni Aperto/Chiuso delle valvole su attuatori rotanti pneumatici e valvole a farfalla. Funzionano in abbinamento ad una camma (cosiddetto “puck”).
Se serve la segnalazione continua della posizione o un terzo punto di commutazione, il sensore intelligente per valvole MVQ rappresenta la soluzione applicativa ideale. Consente una manutenzione secondo le condizioni della valvola grazie al rilevamento precoce di depositi o usura della guarnizione.