- Automazione navale
- Monitorare gruppi idraulici sulle gru
Monitoraggio dei gruppi idraulici sulle gru
Per sollevare carichi pesanti e far funzionare gru a braccio articolato e bracci telescopici, si ricorre perlopiù a sistemi di azionamento idraulici. Un gruppo idraulico è il cuore di un sistema idraulico e fornisce l'energia per il funzionamento dei cilindri idraulici, gli elementi di azionamento più importanti dell'oleodinamica.
Con i sensori di ifm il funzionamento è sicuro, non viene interrotto e richiede pochissima manutenzione del sistema idraulico.
I sensori di livello sono usati per il rilevamento continuo del livello presente nel serbatoio idraulico e, grazie all'affidabile protezione da tracimazione, forniscono un contributo importante alla tutela dell'ambiente.
I sensori di pressione monitorano la pressione del sistema. I sensori di temperatura controllano la temperatura dell'olio idraulico.
I moduli IO-Link raccolgono i segnali dei sensori nel gruppo idraulico e li trasmettono a un sistema di controllo. I costi di cablaggio si riducono poiché non sono più necessari complessi fasci di cavi.
Soluzioni
Pressione, livello e temperatura sotto controllo
I trasmettitori di pressione PT con certificazione DNV forniscono le informazioni necessarie per il comando delle valvole in relazione alla pressione di sistema nel circuito idraulico. I trasmettitori di temperatura TA con certificazione DNV misurano la temperatura dell’olio idraulico e garantiscono un’elevata precisione su tutto il campo di misura della temperatura.
Un sensore di livello LMC con certificazione DNV protegge le pompe dal funzionamento a secco grazie al rilevamento tempestivo di un livello troppo basso.
Monitoraggio della qualità dell’olio
La contaminazione e la concentrazione di acqua sono indicatori della qualità dell’olio e permettono all’operatore di cambiare per tempo l’olio evitando danni e costi di riparazione al sistema idraulico.
Il sensore per le particelle di olio LDP monitora il grado di purezza ovvero il livello di contaminazione dell'olio idraulico.
L’acqua è generalmente indesiderata nei fluidi idraulici e nei lubrificanti. Alte concentrazioni di acqua possono compromettere gravemente il funzionamento o addirittura causare danni.
Il sensore di umidità relativa dell’olio LDH misura la saturazione nell’olio idraulico.