- Prodotti
- Automazione mobile
- Componenti CAN
Componenti CAN
- Per ampliare e completare la gamma di prodotti
- Funzioni decentralizzate di ingresso e uscita
- Funzioni aggiuntive per il CAN-bus
- Controllabile tramite potente interfaccia CAN
Componenti CAN intelligenti: espansione flessibile per i sistemi di controllo per macchine mobili
I componenti CAN di ifm sono il complemento ideale per i sistemi di controllo delle macchine mobili. Consentono di ampliare in modo semplice e decentralizzato gli ingressi e le uscite, di realizzare ulteriori funzioni di sistema individuali, garantendo la massima flessibilità nell'architettura della macchina.
I sensori, gli attuatori e i sistemi di controllo possono essere collegati in rete in modo affidabile tramite il CAN-bus, che si è affermato nelle applicazioni con macchine mobili. Ciò significa che anche le applicazioni più complesse possono essere implementate con operazioni di cablaggio minime, dalla semplice elaborazione del segnale alle attività di controllo intelligenti.
Ampie possibilità di impiego
Come estensione dei sistemi di controllo, per l'integrazione di I/O aggiuntivi o per l'implementazione di funzioni specifiche, i componenti CAN offrono in ogni caso un'ampia gamma di applicazioni:
- Estensioni I/O decentralizzate come integrazione al sistema di controllo principale
- Funzioni aggiuntive come registrazione del tempo con un modulo Real Time Clock
- Espansione delle HMI con ingressi e uscite
- Integrazione in sistemi macchine modulari tramite comunicazione CANopen standardizzata
Prestazioni di lunga durata sul campo
Grazie all'elevato grado di protezione, all’omologazione di tipo E1 e all'eccellente resistenza a urti e vibrazioni, i componenti CAN di ifm sono ideali per gli ambienti difficili nei settori delle macchine edili, agricole e municipali. In questo modo la comunicazione tra le macchine rimane affidabile, anche in condizioni estreme.
Vantaggio: flessibilità modulare con sistema
Che si tratti di singoli componenti funzionali o parte del sistema di ifm, i moduli CAN possono essere combinati perfettamente con sistemi di controllo e display per macchine mobili. Ciò consente di creare un'architettura della macchina scalabile, robusta e a prova di futuro.