• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Automazione mobile
  3. Hardware mobile IoT

Hardware mobile IoT

  • Scambio affidabile di dati senza fili per macchine mobili
  • Diagnosi in tempo reale tramite sistema di programmazione CODESYS
  • Indicazione e memorizzazione dei dati tramite portale Internet
  • Indicazione ed elaborazione dei dati di posizione e rotta
  • Diverse interfacce per l'integrazione nella rete della macchina

Gateway mobile IoT di ifm: il collegamento tra macchina e futuro digitale

I gateway mobile IoT di ifm sono i componenti chiave per un parco macchine intelligente, collegato in rete e a prova di futuro. Collegano le tue macchine mobili direttamente al mondo digitale e creano la base per processi efficienti, dall'accesso da remoto alla gestione della flotta, fino alla manutenzione predittiva.
In quanto parte dell'ecosistema ifm, hanno una perfetta compatibilità con sistemi di controllo, sensori e software e consentono un'attuazione rapida e affidabile dei tuoi progetti di digitalizzazione.

Comunicazione intelligente tra macchina e cloud

Con i gateway mobile IoT è possibile garantire una comunicazione stabile e sicura in tempo reale, anche nelle condizioni operative più estreme. Raccolgono i dati macchina e di processo, li trasmettono alla piattaforma software IoT basata su cloud e ricevono comandi come modifiche di configurazione o aggiornamenti software "over the air". In questo modo si ottimizzano i cicli di manutenzione, si riducono i tempi di inattività e si garantisce un aggiornamento continuo della flotta.

Manutenzione da remoto semplificata con remoteConnect

La tecnologia remoteConnect consente un accesso da remoto sicuro alle tue macchine, in tutto il mondo e senza una complessa integrazione IT. Ciò consente di ridurre al minimo gli interventi di servizio, di effettuare la diagnostica da remoto e adeguare il software in tempo reale.

Gestione della flotta con ecologOne

ecologOne non consente solo aggiornamenti over the air sicuri, ma anche l'approccio mirato a singoli componenti del sistema nell'ecosistema ifm. Ciò permette di modificare le macchine in modo flessibile, mantenere aggiornate le versioni del software e pianificare con lungimiranza gli interventi di manutenzione.

Funzionalità chiave per macchine connesse

  • Affidabile scambio dati wireless per macchine mobili
  • Diagnosi in tempo reale tramite il sistema di programmazione CODESYS
  • Machine management tramite mobile IoT Suite
  • Visualizzazione ed elaborazione dei dati macchina nel portale dati
  • Accesso da remoto tramite remoteConnect
  • Data management tramite ecologOne

Hardware robusto per requisiti estremi

I dispositivi mobile IoT sono stati sviluppati appositamente per l'utilizzo in veicoli e macchine mobili. Grazie all'elevato grado di protezione IP67, all'omologazione di tipo E1, alla resistenza EMC e a quella a urti e vibrazioni, sono pronti per affrontare qualsiasi sfida, dal cantiere al raccolto.

Caratteristiche convincenti in sintesi:

  • Robustezza meccanica elevata per applicazioni con macchine mobili
  • Numerose interfacce (ad es. CAN, Ethernet, rete mobile, tracking della posizione)
  • Montaggio flessibile nel veicolo o nel quadro elettrico
  • Connettività affidabile anche in aree operative remote

Scalabilità. Sicuro. Orientamento al futuro.

Come parte di una soluzione modulare completa, i gateway mobile IoT possono essere integrati senza problemi nell’ambiente dei sistemi di ifm. Insieme ai potenti sistemi di controllo, alle robuste HMI e ai precisi sensori, viene creato un sistema completo e perfettamente compatibile, dalla raccolta dati all’elaborazione, fino alla visualizzazione e alla connessione al cloud.
Questa stretta integrazione consente una facile implementazione, la massima efficienza e una completa scalabilità, indipendentemente dal fatto che si vogliano connettere singole macchine o gestire digitalmente intere flotte.

Scopri di più sui vantaggi e sulle possibilità di mobile IoT cliccando qui: mobile IoT di ifm.