- Prodotti
- Automazione mobile
- Display
Display
- HMI robusta e potente per funzionamento e monitoraggio
- Programmabile e parametrizzabile con CODESYS secondo IEC 61131-3
- Design resistente a vibrazioni e urti con alto grado di protezione
- Dispositivi per il montaggio a superficie o ad incasso
- Potenti interfacce per varie funzioni di comunicazione
HMI robuste: i display intelligenti per le macchine mobili
Controllo e funzionamento ottimali con i robusti display HMI di ifm
HMI, acronimo di Human Machine Interface, è la tecnologia chiave per il controllo semplice e intuitivo di macchine complesse. I display HMI programmabili di ifm fanno un ulteriore passo avanti e stabiliscono nuovi standard a livello di controllo, parametrizzazione e funzionamento di macchine mobili e impianti.
I vantaggi in sintesi:
- Tecnologia all'avanguardia per ambienti difficili
- Design robusto e funzionalità versatili per l'impiego in macchine mobili
- Utilizzo flessibile: come unità stand-alone o in combinazione con controller per macchine mobili
- Funzioni di logging predefinite e sistema Linux ad alte prestazioni
Affidabili in qualsiasi ambiente
L’elevato grado di protezione delle HMI consente un montaggio a incasso o in superficie all'esterno o all’interno della cabina. Polvere, acqua, vibrazioni e temperature estreme non costituiscono un problema.
Caratteristiche particolari:
- Maggiore resistenza EMC
- Omologazione di tipo E1 per l'utilizzo in:
- macchine edili
- veicoli agricoli
- veicoli comunali
Caratteristiche innovative per la massima flessibilità
I display HMI sono disponibili in diverse dimensioni e offrono numerosi tasti funzione retroilluminati programmabili. I modelli con tasti cursore, potenziometri o touch screen offrono ulteriori opzioni per l’adattamento ad applicazioni specifiche. Grazie a un ingresso video analogico o all'interfaccia Ethernet, è possibile integrare facilmente tutte le più comuni telecamere adatte a macchine mobili.
Integrazione semplice e programmazione intuitiva
I blocchi funzione predefiniti della vasta libreria di dispositivi facilitano l'uso del software HMI, mentre la comunicazione affidabile tramite le interfacce CAN garantisce la massima efficienza.
I vantaggi:
- Messa in funzione rapida
- Utilizzo molto semplice
- Adeguamento flessibile per applicazioni personalizzate
Display che offrono molto di più, come parte della tua soluzione di sistema per macchine mobili
I display HMI di ifm sono molto più che semplici interfacce utente: sono parte integrante di una sofisticata soluzione di sistema per macchine mobili. In combinazione con i sistemi di controllo ecomatmobile, sviluppano il loro pieno potenziale e garantiscono un funzionamento intuitivo e un controllo preciso.
In combinazione con altri componenti di ifm nasce un sistema completo ad alte prestazioni:
- Utilizzo: HMI robuste per un'interazione e una visualizzazione intuitive
- Sistema di controllo: il cuore di un’affidabile logica della macchina
- Sensoristica: dati di misura precisi per il massimo livello di trasparenza ed efficienza
- Connettività: hardware mobile IoT per una connessione fino al cloud
Questa combinazione consente una soluzione completa, dal sensore al cloud, perfettamente compatibile e adattabile con flessibilità alla tua applicazione.
La promessa di ifm "1+1=3"
La promessa di ifm "1+1=3" rappresenta il reale valore aggiunto che i nostri componenti offrono quando interagiscono tra loro. I nostri prodotti sono compatibili con altri sistemi, ma è in combinazione tra loro che raggiungono le prestazioni ottimali.
Concretamente, significa:
- Manutenzione e aggiornamenti semplici: con ecologOne, gli aggiornamenti del software e delle applicazioni possono essere eseguiti in modo rapido e semplice.
- Diagnostica centralizzata: le condizioni delle macchine possono essere lette da qualsiasi punto dell’impianto, anche tramite ecologOne.
- Applicazioni perfettamente integrate: funzioni pre-testate, come l'integrazione di telecamera e HMI, consentono un vero e proprio plug and work: tutti i parametri sono preimpostati.
- Tutto da un’unica fonte: dalla sensoristica di processo personalizzata, adatta a macchine mobili, alla tecnologia di controllo e tecnica di collegamento fino al cloud: ifm offre una vasta gamma di soluzioni di sistema complete, comprese consulenza e integrazione.
I vantaggi con ifm come partner di sistema:
- Dati di misura precisi
- Sistemi di controllo flessibili
- Utilizzo intuitivo
- Soluzioni complete e ben progettate per applicazioni con macchine mobili
Puoi contare sulla nostra esperienza decennale nel settore delle macchine mobili e su soluzioni che rendono il tuo progetto di automazione efficiente, robusto e pronto per il futuro.
Con ifm scegli l'innovazione, l'affidabilità e un valore aggiunto reale, da un’unica fonte.
Scopri subito l'HMI giusta
Scopri qui tutti i vantaggi e gli esempi applicativi delle HMI robuste e versatili di ifm.
Non hai ancora trovato il display giusto?
I nostri esperti saranno lieti di consigliarti sulla scelta dell’HMI giusta per la tua applicazione con macchine mobili.