AL1100 Maître IO-Link StandardLine avec interface PROFINET, IP 67, 4 ports
AL1102 Maître IO-Link StandardLine avec interface PROFINET, IP 67, 8 ports
AL1120 Maître IO-Link StandardLine avec interface EtherNet/IP, IP 67, 4 ports
AL1122 Maître IO-Link StandardLine avec interface EtherNet/IP, IP 67, 8 ports
AL1300 Maître IO-Link DataLine avec interface PROFINET, IP 67, 4 ports
AL1302 Maître IO-Link DataLine avec interface PROFINET, IP 67, 8 ports
AL1320 Maître IO-Link DataLine avec interface EtherNet/IP, IP 67, 4 ports
AL1322 Maître IO-Link DataLine avec interface EtherNet/IP, IP 67, 8 ports
AL1330 Maître IO-Link DataLine avec interface EtherCat, IP 67, 4 ports
AL1332 Maître IO-Link DataLine avec interface EtherCat, IP 67, 8 ports
E21140 Adaptateur; Connecteur
E12490 Câble de connexion; Câble avec prise mâle
E12090 Câble de connexion; Câble avec prise mâle
E12491 Câble de connexion; Câble avec prise mâle
E12492 Câble de connexion; Câble avec prise mâle
E12493 Câble de connexion; Câble avec prise mâle
E12510 Câble avec prise mâle; 15 x 15 x 47,3 mm; Câble avec prise mâle
E12511 Câble avec prise mâle; 15 x 15 x 47,3 mm; Câble avec prise mâle
E12512 Câble avec prise mâle; 15 x 15 x 47,3 mm; Câble avec prise mâle
E12513 Câble avec prise mâle; 15 x 15 x 47,3 mm; Câble avec prise mâle
E12422 Câble de connexion; 15 x 15 x 47,3 mm; Câble avec prise mâle
E21138 Câble de connexion; 15 x 15 x 47,3 mm; Câble avec prise mâle
E21139 Câble de connexion; 15 x 15 x 47,3 mm; Câble avec prise mâle
E21137 Câble de connexion; 15 x 15 x 47,3 mm; Câble avec prise mâle
E12423 Câble de connexion; 15 x 15 x 47,3 mm; Câble avec prise mâle
E12424 Câble de connexion; 15 x 15 x 47,3 mm; Câble avec prise mâle
EVC718 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 1 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC720 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 5 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC722 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 20 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC732 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 1 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC734 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 5 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC736 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 20 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EBC116 répartiteur en Y; Tension d'alimentation < 60 V AC; matières boîtier boîtier: PA orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; contacts dorés oui
EVC693 Câble en Y; M12; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC706 Câble avec prise femelle; Tension d'alimentation < 250 V AC; 2 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC708 Câble avec prise femelle; Tension d'alimentation < 250 V AC; 10 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC710 Câble avec prise femelle; Tension d'alimentation < 250 V AC; 50 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC714 Câble avec prise femelle; Tension d'alimentation < 250 V AC; 20 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC042 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 1 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC044 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 5 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC048 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 2 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC726 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 2 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
EVC740 Câble de connexion; Tension d'alimentation < 250 V AC; 2 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
AL2400 Module d'entrée IO-Link; Nombre des entrées TOR 8; (4 x 2); IP 67
AL2401 Module d'entrée IO-Link; Nombre des entrées TOR 16; (8 x 2); IP 67
AL2330 module de sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 152 mm; Nombre des sorties TOR 12; (6 x 2); IP 65; IP 67
AL2411 Module d'entrée IO-Link; Nombre des entrées TOR 8; (4 x 2); IP 67
AL2410 Module d'entrée IO-Link; Nombre des entrées TOR 4; IP 67
QA0011 logiciel de paramétrage IO-Link; clé USB; licence unique; version complète
QA0012 logiciel de paramétrage IO-Link; téléchargement; licence unique; version complète
E12354 Prise à câbler; Tension d'alimentation < 45 V AC; câble Ethernet, codage D; matières boîtier zamac nickelé; IP 67; Sans silicone oui; contacts dorés oui
E12289 Connecteur à câbler; Tension d'alimentation < 45 V AC; câble Ethernet, codage D; matières boîtier zamac nickelé; IP 67; Sans silicone oui; contacts dorés oui