• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. ifm mate
  2. Produit
  3. Event Logger

ifm mate : Event Logger

Plus de visibilité pour des résultats optimaux

Combien de fois des erreurs récurrentes passent-elles inaperçues dans vos processus ? Savez-vous vraiment où se perd du temps dans votre production ? Combien pourriez-vous accomplir en plus si vous aviez une meilleure visibilité sur vos processus de fabrication ?

Avec la toute dernière mise à jour logicielle version 1.5.0 et l’extension de licence Event Logger incluse, nous avons précisément ces questions à l’esprit.

Auparavant, ifm mate pouvait déjà détecter quand et où des écarts survenaient, mais désormais, ces événements peuvent être nommés et communiqués. Cela vous offre la possibilité d’obtenir une meilleure visibilité sur vos processus de fabrication et de les optimiser de manière ciblée.

Que comprend l’Event Logger ?

L’intégration de l’interface MQTT permet de s’abonner à des événements sélectionnés et de les évaluer. Cela facilite l’identification des inefficacités et leur amélioration au niveau des processus.

La fiche d’erreurs numérique contient des types d’erreurs adaptés individuellement (par ex. soudures froides, composants endommagés voire défectueux) qui peuvent être enregistrés dans ifm mate pour chaque cas d’utilisation spécifique et sélectionnés en cas de défaut. Via MQTT, il est alors possible de corréler cette information avec d’autres informations de process.

Voici les avantages que l’Event Logger offre à votre production :

Identifiez les séquences chronophages dans vos processus de fabrication

Détectez les erreurs récurrentes dans le processus de fabrication

Optimisez les flux de production et éliminez les sources d’erreurs

Exemple : Analyse d’erreurs pour l’optimisation du process

A un poste de travail manuel, les opérateurs ont pour tâche de compléter un sous-ensemble en six étapes, incluant un procédé de soudure. Lors du contrôle électrique final, des rebuts surviennent régulièrement et il est difficile de déterminer à quel moment du process les erreurs apparaissent.

Sources d’erreur possibles :

  • Soudures froides
  • Composants manquants
  • Utilisation de composants défectueux

Avec l’Event Logger et la fiche d’erreurs, qui font partie du système global ifm mate, ces erreurs peuvent être enregistrées et analysées de manière systématique.

Les erreurs de manipulation et les écarts par rapport au process défini sont automatiquement enregistrés par ifm mate. L’opérateur documente en outre chaque type d’erreur identifiable directement dans le processus d’assemblage, en utilisant la fiche d’erreurs et en sélectionnant l’erreur survenue (par exemple « soudure froide »).

Cela permet de détecter des motifs récurrents et de mettre en place des actions ciblées pour corriger les erreurs, réduisant ainsi le taux d’erreurs et améliorant la qualité de la production.

Comment fonctionne l’Event Logger ?

  • Création d’événements : L’assistant à l’opérateur ifm mate crée des événements avec des informations pertinentes (par exemple, ID de champ, ID de séquence, horodatage, données utiles comme quantité ou valeur de capteur).
  • Publish : Ces événements sont envoyés à un broker MQTT via le protocole MQTT. Le broker agit comme un intermédiaire, recevant les messages des éditeurs (comme ifm mate) et les transmettant aux abonnés concernés.
  • Broker MQTT : Le broker MQTT reçoit le message et l’enregistre temporairement. Il vérifie quels clients (par exemple, systèmes IT) sont abonnés à ce type de message.
  • Subscribe : L’infrastructure IT est enregistrée en tant qu’abonnée aux messages d’erreur. Le broker MQTT transmet le message à tous les abonnés enregistrés.
  • Traitement dans l’IT : Les systèmes IT reçoivent le message et le traitent. Cela peut inclure la documentation de l’erreur, le déclenchement d’alarmes ou la mise en œuvre de mesures correctives.