- moneo : plateforme IIoT
- Produits
- Appareils moneo IIoT
- edgeGateways
moneo edgeGateways – pour un réseau fiable entre les capteurs, le niveau informatique et le cloud
Des solutions flexibles pour votre installation moneo
Envoyer facilement et confortablement les informations des capteurs vers votre infrastructure informatique ou vers un cloud ? Aucun problème – avec le moneo edgeGateway, les données des capteurs sont d’abord converties en informations lisibles, puis transmises en toute sécurité.
Connectez la passerelle (gateway) au cloud ifm moneo pour profiter de puissantes fonctions IIoT – sans aucun effort de programmation. Vous améliorez ainsi la disponibilité des machines, la qualité des processus et l’efficacité énergétique.
Intégration rapide et simple des capteurs vers le cloud
- Transmission de données simplifiée : envoyer les valeurs des capteurs vers le cloud de manière fluide
- Prise en charge multi-cloud : compatible avec moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub et AWS IoT Core
- Configuration intuitive : interface web conviviale pour une configuration rapide
- Accès à distance sécurisé : accès à distance à votre infrastructure OT pour la configuration, le diagnostic et le dépannage
- Installation flexible : au choix en version IP20 pour l’armoire électrique ou IP67 pour une utilisation sur le terrain – les deux avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
- Gestion efficace du flux de données : le moneo Dataflow Modeler permet des flux de données clairs et personnalisables du capteur jusqu’au cloud
Surveillance d’état en temps réel avec moneo Cloud
Étapes d’intégration
- Divisez votre installation de production en zones de machines.
- Installez les capteurs et le matériel IO-Link sur les machines.
- Connectez les machines de la ligne de production à une edgeGateway ifm.
- Établissez la connexion au cloud via LTE, WLAN ou Ethernet.
- Configurez un tableau de bord de visualisation et définissez des paramètres pour les notifications.
- Optimisez vos processus de maintenance en temps réel !
A ce propos :
grâce au moneo Dataflow Modeler, les flux de données peuvent être configurés de manière claire du capteur jusqu’au cloud. L’approche Box & Wire permet une création simple et intuitive des logiques de traitement sans connaissances en programmation.