Das Leistungs-Plus dank IO-Link
Applikationen
Die Sensoren finden Anwendung in Reinigungsprozessen der Lebensmittelindustrie (CIP). Sie werden dazu verwendet, die Konzentrationen der Reinigungs-flüssigkeiten zu erfassen, das Spülwasser auf Rückstände zu überwachen und die Produktfreigabe zu erteilen.
Potenzial
Eine genaue, schnelle und zuverlässige Messung im Prozess hilft dabei, die Anlagenverfügbarkeit zu verbessern und die Reinigungszyklen zu optimieren. Durch den verringerten Einsatz von Reinigern, geringerem Energieaufwand beim Spülen und Reduzierung des Wasserverbrauches werden somit erhebliche Kosten gespart. Hinzu kommt eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit.
Stabilität
Die Vollmaterialspitze ist so konzipiert, dass sie auch bei erhöhten Belastungen die Bruchsicherheit behält.
Vorteile des LDL auf einen Blick:
Stark reduzierte Inbetriebnahmedauer
Robustes, kompaktes Design
Attraktives Angebot