• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IO-Link Konverter und Displays
  2. IO-Link-Sensor in zwei Analogsignale

IO-Link-Sensorsignal zu 2x 4-20 mA

Anschlussschema IO-Link-Device an Analog-Wandler

Funktionsweise und Parametrierung des Konverter EIO104

Häufig stellen IO-Link-Sensoren gleich mehrere Messwerte bereit, beispielsweise Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung. Damit diese Sensoren auch an bestehende Steuerungen angeschlossen werden können, wandelt der Konverter EIO104 beide digitale Messwerte in zwei Analogsignale (4...20 mA). Somit ist die Sensorik der Anlage bereits für eine spätere Digitalisierung vorbereitet.

Der Konverter kann schnell und einfach ohne Parametrierung genutzt werden. Bei Bedarf kann dieser aber auch per IO-Link parametriert werden, etwa zur Skalierung von Analogwerten.

Hygienegerechtes Gehäuse

Besondere Gehäusematerialien sowie die hohe Schutzart IP 67 / IP 69K erlauben zum Beispiel den Einsatz im Lebensmittelbereich auch bei Hochdruckreinigung und aggressiven Reinigungsmitteln.

FAQ zum Konverter EIO104