• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. IO-Link Konverter und Displays
  2. Data Splitter

IO-Link Data Splitter

Integration des IO-Link Daten-Splitter mit Steuerung, moneo, Master und Sensor

Prozesswerte an die Steuerung und die übergeordnete IT-Ebene senden

In älteren Anlagen werden häufig analoge oder binäre Ausgangsignale von Sensoren meist direkt auf Standard-Eingangskarten der Steuerung geschickt und dort weiter verarbeitet. Heute sind Sensoren normalerweise mit IO-Link ausgestattet und übertragen nicht nur den Prozesswert, sondern auch zusätzlich relevante Daten. Diese Daten gehen jedoch bei herkömmlicher Nutzung verloren.

Mit dem IO-Link Data Splitter können diese Daten nun auch in einem konventionellen System, das bisher im SIO-Modus betrieben wurde, genutzt und verarbeitet werden. Das für die Steuerung relevante binäre Signal geht weiterhin im SIO-Modus an die Eingänge der Steuerung. Zusätzlich werden mittels IO-Link Prozesswerte und andere relevante Sensordaten abgegriffen und an ein übergeordnetes System, wie z.B. moneo übertragen. Mittels Y-Kabel kann das je nach Sensor auch für analoge Signale umgesetzt werden. Auch das Parametrieren der Sensoren ist z. B. mit der Software moneo und einem geeigneten IO-Link-Master möglich.

FAQ zum Data Splitter