- Produktneuheiten
- IO-Link
- IO-Link AutomationLine-Module mit digitalen Ein-/Ausgängen
IO-Link AutomationLine-Module mit digitalen Ein-/Ausgängen
Flexible digitale Ein- und Ausgänge mit IO-Link-Anbindung
Die AutomationLine-Module verfügen über 8 Ports mit jeweils zwei Kanälen. Beim AL2821 können diese individuell als digitale Ein- oder Ausgänge konfiguriert werden. Beim AL2841 werden sie ausschließlich als digitale Eingänge genutzt.
Die Anbindung über IO-Link ermöglicht eine einfache und platzsparende Integration in bestehende Systemarchitekturen.
Basis-Gerätekonzept mit optimierter Datenmenge
Durch die gezielte Fokussierung auf wesentliche Prozessund Diagnosedaten stellen die AutomationLine-Module eine wirtschaftliche Alternative zu funktionsumfangreicheren IO-Link-Modulen dar. Sie eignen sich besonders für Anlagen und Anwendungen, bei denen zuverlässige Basis-Funktionen ausreichen. Die reduzierte Datenmenge vereinfacht die Projektierung und senkt Engineering- sowie Systemkosten.
Robuste Ausführung für den dezentralen Feldeinsatz
Die Module sind im widerstandsfähigen AutomationLine-Gehäuse ausgeführt und für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert. Mit Schutzart IP67 und einem erweiterten Temperaturbereich von -40...+70 °C sind sie optimal für den dauerhaften Einsatz im Feld geeignet.