- Produktneuheiten
- IO-Link
- IO-Link-Ausgangsmodul für sicheres und rückwirkungsfreies Schalten
IO-Link-Ausgangsmodul für sicheres und rückwirkungsfreies Schalten
Dezentrale Schaltaufgaben sicher realisieren
Mit den neuen IO-Link Digital-Out-Modulen bietet ifm eine zuverlässige Lösung für dezentrale Schaltaufgaben in sicherheitsgerichteten Applikationen. Die Module wurden speziell für Anwendungen entwickelt, in denen hohe Ströme bei gleichzeitiger elektrischer Trennung und Rückwirkungsfreiheit geschaltet werden müssen.
Zwei unabhängige Stromkreise pro Modul
Jedes Modul verfügt über 16 digitale Ausgänge, die in zwei Gruppen galvanisch getrennt sind. Dadurch lassen sich Aktuatoren gezielt in zwei unabhängigen Stromkreisen ansteuern. Pro Port können bis zu 4A geschaltet werden, der Summenstrom pro Modul kann bis zu 16A betragen.
Sicher (ab)schalten
Das Besondere an den neuen Modulen ist die Rückwirkungsfreiheit bis Performance Level d (Kategorie 3). Durch die spezielle Konstruktion kann der theoretische Fehler ausgeschlossen werden, dass ein Ausgang mit Spannung versorgt wird, obwohl die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Eingesetzt werden die Module überall dort, wo hohe Ströme geschaltet und Sicherheitsfunktionen realisiert werden müssen, zum Beispiel in der Industrieautomation, der Automobil-, Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie.
Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen wird eine Variante mit Schutzart IP69 angeboten.
Die IO-Link-Module bieten eine kostengünstige Möglichkeit, die Anforderungen der Maschinenrichtlinie zu erfüllen, ohne Abstriche bei Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu machen.