- Produktneuheiten
- Sensoren
- Drucktransmitter für explosionsgefährdete Bereiche
Drucktransmitter für explosionsgefährdete Bereiche
Drücke in Ex-Bereichen gefahrenfrei messen
Wo immer sich Staub oder Gas in der Atmosphäre ansammeln können, ist höchste Vorsicht gefragt. Der Drucktransmitter PA30XA entspricht der Kategorie 3D/3G. Damit ist er für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22 zertifiziert und ermöglicht dort die risikofreie Überwachung des Prozessdrucks.
Robust gebaut
Die keramische Messzelle ist äußerst medienresistent und sorgt damit für langfristig zuverlässige und präzise Messergebnisse. Die hohe Überdruckresistenz, die erhöhte elektromagnetische Verträglichkeit und die Beständigkeit gegen Vibration runden die robuste Bauweise des Transmitters ab.