• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Kleine Drucktransmitter mit integriertem DIN-Ventilstecker

Kleine Drucktransmitter mit integriertem DIN-Ventilstecker

Schneller und einfacher Austausch

Trotz zahlreicher Alternativen finden sich in vielen Anlagen zum Anschluss der Sensoren nach wie vor häufig Ventilstecker. Daher bietet ifm mit der Baureihe PT50 ab sofort kompakte Drucksensoren mit integriertem Ventilstecker. Damit lassen sich die Sensoren jetzt unkompliziert in bestehende Anlagen einsetzen und an die vorhandene Verdrahtung anschließen. Das spart Zeit und Kosten.

Bewährte Technik und hohe IP-Schutzart

Die Sensoren zeichnen sich durch ihre robuste, dichtungslose Dünnfilmmesszelle in kompaktem Gehäuse mit 19 mm Schlüsselweite aus. Mit einem entsprechenden Ventilstecker (z. B. E30447) wird Schutzart IP67 erreicht. Das bietet gegenüber marktüblichen IP65-Sensoren mit Ventilstecker eine höhere Funktionssicherheit.