- moneo: IIoT-Plattform
- Produkte
- moneo IIoT Devices
- edgeGateways
moneo edgeGateways – Zuverlässige Verbindung zwischen Sensoren, IT-Ebene und Cloud
Flexible Lösungen für Ihre moneo Installation
Sensorinformationen ganz einfach und komfortabel in Ihre IT-Infrastruktur oder eine Cloud senden? Kein Problem – mit dem moneo edgeGateway werden Sensordaten zuerst in lesbare Informationen umgewandelt und anschließend sicher übertragen.
Verbinden Sie das Gateway mit der ifm moneo Cloud, um leistungsstarke IIoT-Funktionen zu nutzen – ganz ohne Programmieraufwand. So steigern Sie Maschinenverfügbarkeit, Prozessqualität und Energieeffizienz.
Schnelle und einfache Sensor-to-Cloud-Integration
- Einfache Datenübertragung: Sensorwerte nahtlos in die Cloud senden
- Multi-Cloud-Unterstützung: Kompatibel mit moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub und AWS IoT Core
- Intuitive Einrichtung: Benutzerfreundliche Weboberfläche zur schnellen Konfiguration
- Sicherer Fernzugriff: Remote-Zugriff auf Ihre OT-Infrastruktur für Konfiguration, Diagnose und Fehlerbehebung
- Flexible Installation: Wahlweise als IP20-Variante für den Schaltschrank oder IP67 für den Feldeinsatz – beide mit robustem Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Effizientes Datenfluss-Management: Der moneo Dataflow Modeler ermöglicht klare, individuell anpassbare Datenflüsse vom Sensor bis in die Cloud
Zustandsüberwachung in Echtzeit mit moneo Cloud
Integration-Schritte
- Unterteilen Sie Ihre Produktionsanlage in Maschinenzonen.
- Installieren Sie Sensoren und IO-Link-Hardware an den Maschinen.
- Verbinden Sie die Maschinen in der Fertigungslinie mit einem ifm edgeGateway.
- Stellen Sie die Verbindung zur Cloud über LTE, WLAN oder Ethernet her.
- Richten Sie eine Dashboard-Visualisierung ein und definieren Sie Parameter für Benachrichtigungen.
- Optimieren Sie Ihre Instandhaltungsprozesse in Echtzeit!
Übrigens:
Dank des moneo Dataflow Modelers können Datenströme vom Sensor bis zur Cloud übersichtlich konfiguriert werden. Der Box & Wire-Ansatz ermöglicht dabei ein einfaches und intuitives Erstellen von Verarbeitungslogiken ohne Programmierkenntnisse.