- moneo: IIoT-Plattform
- Produkte
- moneo IIoT Core
- moneo Assistant
moneo Assistant
Sind Sie bereit für Next Level Industrial AI?
Der moneo Assistant ist die generative Künstliche Intelligenz innerhalb der IIoT-Plattform moneo für Ihre Smart Factory.
Der moneo Assistant unterstützt Sie dabei, handlungsrelevante Insights zu generieren, sodass Sie bessere Entscheidungen mit weniger Aufwand treffen können. Er sammelt alle dafür notwendigen Schlüsselinformationen und stellt sie Ihnen präzise und verständlich an einem zentralen Ort bereit – per Chat oder über natürliche Sprache.
Der moneo Assistant reduziert Ihren Workload, steigert Ihre betriebliche Effizienz und kann mit Ihnen also „Human‑in‑the‑Loop“ sogar Ihr moneo System steuern, um wiederkehrende Aufgaben zu übernehmen.
Warum ist der moneo Assistant so wichtig?
Vertrauenswürdige KI für industrielle Anwendungen
Sicherheit und Vertrauen – von Anfang an
Mit dem moneo Assistant entscheiden Sie sich für eine KI‑Lösung, die konsequent auf Transparenz, Sicherheit und verantwortungsbewussten Einsatz ausgelegt ist. Im Einklang mit dem risikobasierten und -bewertenden Ansatz des EU‑KI‑Gesetzes wird der moneo Assistant als System mit „begrenztem Risiko“ eingestuft. Diese Klassifizierung stellt sicher, dass sämtliche relevanten Transparenzanforderungen erfüllt werden und gewährleistet eine ideale Einsatzfähigkeit im industriellen Umfeld.
Safety first – Ihre Daten bleiben Ihre Daten
Der moneo Assistant läuft ausschließlich innerhalb Ihrer moneo Cloud-Instanz und arbeitet streng innerhalb der Sicherheits- und Berechtigungsstrukturen, die Sie für sich selbst definiert oder anderen Benutzer eingeräumt haben. Er greift nur auf die Daten zu, für die Sie ausdrücklich Berechtigungen erteilt haben – vollständig mandantenisoliert und ohne Datenverarbeitung über Systemgrenzen hinweg. So nutzen Sie die Vorteile intelligenter KI-Unterstützung – ohne Kompromisse bei Datenschutz, IT-Sicherheit oder Kontrolle eingehen zu müssen.
Klingt ähnlich, ist aber grundlegend anders
Der Unterschied zwischen dem moneo Assistant und dem moneo Industrial AI Assistant.
moneo Assistant
Der moneo Assistant ist als intelligente KI‑Assistenzebene auf der moneo Plattform im IIoT‑Core eingebettet. Er:
- kombiniert Daten, Kontext und Fachwissen
- liefert Ihnen Antworten und Empfehlungen in natürlicher Sprache
- nutzt moneo-Dienste und ifm-Inhalte
- versteht den Kontext aus Ihrem Chat-Verlauf
- führt in Ihrem Auftrag moneo-Aufgaben aus
- steigert Ihre Effizienz und verbessert Ihre Entscheidungsfindung
moneo Industrial AI Assistant
Als Teil der moneo Insights fungiert der moneo Industrial AI Assistant als KI-basiertes Assistenzsystem innerhalb des moneo IIoT Cores. Er bietet drei spezialisierte Analyse-Tools, die in zwei Hauptfokusbereiche unterteilt sind:
- Anomalieerkennung und Zustandsüberwachung (Anomaly Detection / Condition Monitoring): moneo SmartLimitWatcher und moneo PatternMonitor
- Vorausschauende Wartung und Instandhaltung (Predictive Maintenance): moneo LifetimeEstimator