You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Solutions logicielles
  3. Gamme de produits
  4. LR AGENT

LR AGENT

Echange bidirectionnel de données

Interface de données intelligente et universelle

  • Interface pour les systèmes de commande, bus de terrain et capteurs
  • Echange de données avec des systèmes ERP
  • Echange bidirectionnel de données
  • Configurer au lieu de programmer
  • Entreposage sûr de données

Le cœur du logiciel
LR AGENT

  • Raccordement universel des commandes,
    bus de terrain, capteurs, systèmes ERP
  • Interfaces de communication
    paramétrables par l'utilisateur

Configurer au lieu de programmer
Entreposage de données

Configuration facile et rapide du logiciel d'interface grâce aux templates de machines et de base de données.
Les données requises sont collectées des sources de données, classées, transmis et sauvegardées dans la base de données LINERECORDER à l'aide de la passerelle.