- Technologie radar
- Capteurs de distance radar
- Capteur de zone radar R2D
Tout en un coup d’œil, même en cas de mauvaise visibilité – avec le capteur de zone radar R2D
Grâce à un grand angle d’ouverture de 140°, ils couvrent une large zone de détection. Le champ de détection tridimensionnel est ajustable aussi bien horizontalement que verticalement, ce qui permet d’adapter parfaitement la zone de surveillance à l’environnement. Grâce à sa haute résolution de distance et à sa résolution angulaire de 10°, plusieurs cibles présentes dans la zone de détection peuvent être détectées avec précision et transmises comme réflexions cibles distinctes. En plus des coordonnées de position exactes, le capteur fournit également la puissance du signal réfléchi et la vitesse de chaque objet.
Dans la version « 3D Distance », le R2D fournit les coordonnées x, y, z (« nuage de points »). Dans la version « 3D Area », il transmet les objets suivis à partir d’échos radar regroupés en objets.
R2D 3D Distance
Avantages du produit
- Fourniture de la distance, de la position (x, y, z) et de la vitesse de la réflexion cible (par IO-Link et CAN)
- Représentation précise de l’environnement grâce à un nuage de points dense
- Champ de détection 3D librement configurable (horizontalement et verticalement)
- Sélection intelligente des cibles selon la distance, la puissance du signal ou le RCS (surface équivalente radar)
- Filtres intégrés pour une surveillance de zone fiable
- 2 sorties de commutation, IO-Link, analogique (4-20 mA/0-10 V), CAN
Applications
Surveillance des manœuvres d’approche de rampes d’accès ou tapis pour les avions
Les capteurs radar détectent l’avion stationné lorsque la rampe s’approche. Ils envoient un signal de ralentissement si la rampe entre dans une zone dangereuse et provoque l’arrêt à une distance de sécurité prédéfinie.
Détection de balancement de charge sur grues
Grâce à la détection du balancement longitudinal et transversal de la charge, une compensation active est possible.
R2D 3D Area
Avantages du produit
- Champ de détection ajustable
- Détection filtrée des objets
- Fourniture des données de position et de la vitesse des objets cibles
- 8 zones libres définissables, 2 zones de masquage configurables
- Fourniture de la direction du mouvement et temporisation d’alerte réglable
- Un algorithme intelligent peut distinguer les cibles en mouvement des cibles statiques, même lorsque le capteur lui-même est en mouvement.
- 2 sorties de commutation, IO-Link ou CAN J1939
Applications
Surveillance de l’environnement et prévention des collisions
Détection précoce des obstacles dans l’environnement de déplacement du véhicule et assistance au conducteur pour la surveillance des zones difficilement visibles
Contrôle d’accès intelligent
Ouverture et fermeture automatiques des portails et barrières avec suppression du trafic transversal
Versions de produit R2D
Grâce à la large gamme d’interfaces et aux tests de vibration réalisés, le capteur convient aussi bien aux applications industrielles telles que la surveillance de portails industriels et barrières, qu’à l’utilisation comme système de détection d’obstacles et de protection anti-collision sur les engins mobiles.
Pour les versions CAN, il est possible de choisir entre les fonctions Distance et Area via le logiciel. Le message CAN J1939 peut être facilement adapté grâce au Vision Assistant. Contrairement à la version IO-Link, qui offre une seule zone de surveillance, cette version permet de configurer jusqu’à quatre zones de surveillance (ROI).