- Technologie radar
- Capteurs de distance radar
- Capteur de distance radar R1D
Capteur de distance radar : voir plus loin, avec plus de précision
Le capteur R1D est utilisé là où les autres technologies atteignent leurs limites. Il convient aussi bien à la détection d’objets au millimètre près en zone proche qu’à la détection de cibles jusqu’à 50 m de distance. La focalisation du faisceau radar permet également la détection d’objets présentant de mauvaises propriétés de réflexion. Ce spécialiste du plein air se distingue par sa robustesse face aux influences environnementales et par sa configuration intuitive via le Vision Assistant. Cela permet de réduire les temps de mise en service et de minimiser les efforts d’intégration.
Applications pour les capteurs de distance radar
Le capteur R1D détecte non seulement la distance des objets, mais également leur vitesse. Ces deux informations peuvent être fournies simultanément via IO-Link. Sa bonne résolution en distance permet de distinguer des objets rapprochés et de les transmettre comme cibles distinctes.
Contrôle de convoyeur
Détection sans contact et simultanée de la hauteur de chargement et de la vitesse d’un convoyeur à bande
Détermination de position de véhicules
Détection des véhicules dans les stations de lavage ou lors des manœuvres d’approche de rampes de chargement
Contrôle des distances et mesure de la hauteur
Détection fiable des distances par rapport au sol ou aux plantes, même dans des environnements poussiéreux
Configuration du R1D
Pour un réglage simple et rapide des capteurs, il est possible d’utiliser aussi bien moneo que le Vision Assistant. Grâce au Vision Assistant, tous les objets détectés sont affichés avec leurs données process respectives, telles que la distance, la vitesse et le signal d’écho réfléchi, et visualisés de manière claire et structurée.
Découvrez le réglage rapide du capteur grâce à l’animation interactive de l’assistant de configuration Vision Assistant d’ifm :