• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Aperçu capteurs de niveau
  2. Capteurs de niveau à seuils LM

Capteurs de niveau à seuils type LM

Les capteurs de niveau à seuils de la série LM offrent une solution fiable pour la surveillance du niveau dans de nombreuses applications. Qu’il s’agisse de la protection anti-débordement, de la détection des fuites ou de la protection contre la marche à sec, les capteurs garantissent toujours un haut niveau de précision et de sécurité.
Des variantes sont disponibles pour répondre aux différentes exigences, tant pour l’utilisation industrielle commune que pour les applications aseptiques. Les capteurs détectent de manière fiable un large éventail de produits, qu’ils soient liquides, solides ou visqueux, des liquides aqueux en passant par les huiles ainsi que des poudres.

Les capteurs de niveau à seuils type LM en détail

Avantages des capteurs de niveau à seuils type LM

L’alternative fiable à la lame vibrante

Les lames vibrantes traditionnelles atteignent rapidement leurs limites avec les fluides visqueux ou adhésifs. Les dépôts peuvent fausser les résultats de mesure et provoquer des erreurs de commutation. La sonde de mesure arrondie et lisse des capteurs de type LM minimise d’emblée les dépôts et masque de manière fiable les résidus restants. La mesure reste ainsi précise, même dans des conditions de process difficiles.

Distinction fiable des fluides

Grâce à deux sorties de commutation programmables indépendamment, le capteur détecte de manière fiable différents fluides. Cela permet, entre autres, de détecter instantanément les fuites dans les échangeurs de chaleur, par exemple lorsque de l’eau pénètre dans un circuit d’huile. Cette différenciation précise augmente la fiabilité du process et évite les dommages consécutifs.

Intégration individuelle et rapide

Différentes variantes d’appareils avec différentes longueurs d’installation et raccords process permettent une intégration simple et flexible dans presque toutes les installations. Les variantes d’appareils sont également préréglées en usine pour certains fluides tels que l’eau ou les huiles, ce qui réduit considérablement le temps de mise en service.

Conception adaptée à l’industrie

Tous les capteurs sont dotés d’un boîtier robuste en acier inox. Alors que les variantes d’appareils LMC et LMT sont équipées d’une sonde résistante en PEEK, la variante LMH dispose d’une sonde en céramique qui résiste sans difficulté à des températures élevées pouvant atteindre 250 °C.

Suppression de dépôts

Le capteur est insensible aux fluides colmatants. Les erreurs de commutation pouvant entraîner le débordement de cuves ou la marche à sec de pompes sont évitées de manière fiable grâce à la suppression des dépôts de fluides.

Acheter des capteurs de niveau à seuils type LM

Comparaison des produits

LMT LMH LMC
Application Applications industrielles et aseptiques Applications industrielles et aseptiques Applications industrielles
Concept d’étanchéité PEEK sur métal aseptique Joint torique aseptique
(à commander séparément)
Joint plat à l’arrière
Réglage par défaut Fluides aqueux, fluides visqueux et huiles Fluides aqueux
et huiles
Fluides aqueux
Température maximale du fluide 100 °C
1h à 150 °C
250 °C 100 °C
Mesure de température intégrée
Suppression de dépôts
Matériau de la sonde de mesure PEEK Céramique (99,97 %) PEEK
Homologations FDA, EHEDG, 3-A, KTW/W270, CE 1935/2004, ACS, Reg31, FCM FDA, EHEDG, 3-A, FCM, ADI Free, USP Classe VI, ASME-BPE, CRN, cULus DNV

Applications typiques

Protection anti-débordement

Afin d’éviter le débordement de cuves et de conteneurs, des capteurs de niveau à seuils peuvent être installés à différentes hauteurs. L’arrivée de fluide s’arrête dès que le capteur de niveau supérieur est déclenché, et redémarre lorsque le niveau est redescendu jusqu’au capteur inférieur. Le processus est ainsi régulé en continu, les débordements ou la marche à vide sont évités et le processus se déroule en toute sécurité.
Les capteurs sont insensibles aux dépôts et fonctionnent de manière stable même dans des conditions difficiles, contribuant ainsi à l’efficacité des processus.

Protection contre la marche à sec

Afin de garantir le fonctionnement fiable et la longévité des pompes, il est important d’éviter la marche à sec. C’est précisément là que les capteurs de niveau offrent une solution simple et efficace : Dès que la sonde de mesure n’est plus recouverte par le fluide, le capteur le détecte et envoie un signal pour arrêter automatiquement la pompe. Cela permet d’éviter les dommages dus à la marche à sec et de prolonger la durée de vie de l’installation.
Dès qu’il y a de nouveau suffisamment de fluide et que le capteur est complètement amorti, la pompe redémarre. Cela garantit un fonctionnement sûr et sans problème.

Détection de fuites

Les capteurs de niveau à seuils de type LM peuvent contribuer à la détection précoce de fuites dans les systèmes fermés. En cas de fuite dans les échangeurs de chaleur, par exemple, de l’eau peut s’infiltrer dans le circuit d’huile normalement fermé. Grâce à deux sorties de commutation programmables indépendamment, le capteur détecte différents fluides et la fuite peut être détectée et réparée à temps.

FAQ