- Nouveaux produits
- Technologie de connexion
- Câbles ecolink M12 blindés pour les machines-outils
Câbles ecolink M12 blindés pour les machines-outils
Protection des signaux sensibles
Dans les installations de production industrielles, les câbles de raccordement blindés sont indispensables pour la transmission des signaux de capteurs analogiques, car ceux-ci sont sensibles aux interférences électromagnétiques. Les sources parasites, telles que les machines et les convertisseurs de fréquence, peuvent provoquer du bruit au signal ou des distorsions, ce qui altère les données mesurées. Le blindage protège les signaux contre de telles influences, garantissant une transmission précise des données. Cela est essentiel pour garantir la précision des contrôleurs, la qualité de la production et la fiabilité opérationnelle.
La particularité d’ecolink
ecolink est une solution de connexion développée par ifm qui se caractérise par une fiabilité et une longévité maximales. Grâce à une conception sophistiquée, une étanchéité durable est garantie, même en cas de montage sans outil. Une butée mécanique empêche tout serrage excessif et garantit, avec le joint torique intégré, une étanchéité optimale. De plus, un système anti-desserrage à « dents de scie » garantit que l’écrou reste bien serré, même en cas de chocs et de vibrations. ecolink est synonyme de qualité et de sécurité pour les applications industrielles exigeantes. et est compatible avec les connexions industrielles M8 et M12.