- Nouveaux produits
- Alimentation en tension
- Directement sur le terrain
Directement sur le terrain
Alimentation en tension directement sur le terrain
De plus en plus d’utilisateurs montent des composants de contrôle-commande de manière décentralisée sur la machine plutôt que dans l’armoire électrique, par exemple des maîtres IO-Link ou d’autres modules de terrain.
Avec une alimentation classique à partir de l’armoire électrique, des chutes de tension critiques se produisent en raison des courants élevés qui traversent les longs câbles. Pour éviter cela, ifm propose une alimentation puissante à monter directement sur le terrain.
Protection dans le circuit secondaire
Des fusibles électroniques intégrés protègent de manière fiable les composants connectés à l’alimentation 24 V contre les courants de surcharge et les courts-circuits.
Meilleure fiabilité
Les fusibles électroniques détectent de manière fiable les courts-circuits, même avec des résistances de câble élevées. Grâce aux quatre circuits de sortie à fusibles individuels, un circuit défectueux est coupé de manière sélective, les circuits intacts continuent de fonctionner de manière fiable.
Même avec des pics de courant élevés, comme lors de la commutation de charges capacitives, l’alimentation est garantie.
Fonctions IO-Link supplémentaires
- Réglage de la tension de sortie
- Information de la tension réelle côté primaire et secondaire
- Information du courant par voie
- Information de la voie déclenchée en cas de défaut
- Réinitialisation de la voie déclenchée