• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Cellule de flottation

Quels sont les défis lors de la surveillance et de la protection de cellules de flottation ?

  • La flottation par moussage est un processus de concentration important dans l’industrie minière. Cette méthode est utilisée pour séparer différentes particules. Une installation de flottation se compose d’une cuve de réaction avec entrée et sortie, d’une unité d’aération, d’une unité de dosage pour les produits chimiques, d’un racloir, d’une couche flottante et d’un réservoir collecteur pour le matériau séparé.
  • La cellule de flottation est aérée et son contenu est agité pour créer des bulles. Les particules solides restent dans la pulpe. Les particules minérales s’accrochent aux bulles et remontent ainsi à la surface. Elles y forment une couche de mousse qui contient le minéral sous forme concentrée.
  • Après le lavage à la mousse, l’émulseur est pompé dans l’épaississeur d’émulseur. Souvent, plusieurs cellules de flottation sont couplées en série pour former des bancs de flottation, ce qui permet d’obtenir un concentré de minerai avec une teneur en métal plus élevée.
Cellule de flottation

Cellule de flottation

Comment réduire un câblage complexe et coûteux ?

La transmission sur de longues distances de signaux process nécessitent un câblage complexe et coûteux. Le système d’installation AS-Interface réduit le temps de montage et garantit une réduction des coûts. Le système AS-Interface permet de plus un diagnostic complet et une maintenance simplifiée. Cette technologie simple, extrêmement stable et éprouvée permet aux capteurs de transmettre des informations de diagnostic simultanément à l’API et aux infrastructures informatiques de niveau supérieur. La structure modulaire et la technologie de raccordement flexible garantissent une intégration facile dans toutes les installations. Un câble plat à deux fils transmet les données et l’énergie, ce qui évite un câblage parallèle complexe.

Comment l’état des pompes et moteurs hydrauliques est-il surveillé ?

Comment l’état des pompes et moteurs hydrauliques est-il surveillé ? La surveillance d’état permet d’éviter les pannes catastrophiques. La surveillance de l’état de l’installation permet d’arrêter le moteur et les pompes à un stade précoce de la panne. Une détection à temps peut protéger vos équipements contre des dommages irréparables et prévenir les pannes pouvant entraîner des blessures. La surveillance de l’usure des roulements, des déséquilibres, des désalignements, de la cavitation et du temps de fonctionnement permet d’effectuer une maintenance proactive et non pas réactive.

Contrôle de la pression, surveillance du débit et de la température

La cellule de flottation est aérée pour créer des bulles. Ce processus nécessite une surveillance permanente, car il dépend de certains paramètres tels que le débit, la pression et la température. C’est là qu’interviennent les capteurs d’ifm, comme le SA4100. Ce capteur est capable de mesurer simultanément le débit et la température.