ecolink – Technologie de connexion pour l’industrie
Sûre. Rapide. Fiable.
ecolink incarne une technologie de connexion innovante qui convainc dans tous les secteurs – de la production aux applications mobiles, jusqu’aux environnements sensibles et exigeants. Nos solutions sont robustes, intuitives à utiliser et garantissent une fiabilité maximale – jour après jour, application après application.
Concept d’étanchéité innovant
- Versions M8 : le maintien géométrique du joint profilé empêche son déplacement
- Versions M12 : une butée mécanique garantit une compression optimale du joint torique
- Etanchéité durable, même en cas de montages répétés
Mécanisme à dents de scie breveté
- Empêche tout desserrage involontaire en cas de vibrations
- Montage rapide sans outil
LED bien visibles
- Boîtier noir transparent assurant une excellente visibilité des LED
- Contrôle d’état fiable même en cas de forte luminosité ambiante
- Installation rapide et réduction du taux d’erreur
Décharge de traction intégrée
Pour connecteurs et prises à confectionner
- Serrage 3 points protégeant séparément le câble et le joint
- Etanchéité stable même en cas de mouvement ou de contrainte mécanique
Nouveau : ecolink Fast Connect
Connecter en quelques secondes
- Raccordement ultra-rapide sans outil grâce à la technologie Push-in
- Optimisé directement au niveau du port, sans nécessiter de câbles spéciaux
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations
Nouveau : Connecteurs pour électrovannes DIN-A
Désormais avec la technologie ecolink
- Connexion par simple enfichage au lieu d’un vissage
- Installation plus rapide, réduction du taux d’erreur
- Sûr, étanche et résistant aux vibrations
Chaque environnement impose ses propres exigences. ecolink les connaît.
La technologie de connexion ecolink d’ifm a été spécialement développée pour les applications d’automatisation industrielle. Des gammes de produits éprouvées dans l’industrie permettent une utilisation parfaitement adaptée dans de nombreuses applications et secteurs, allant des connexions classiques capteur-actionneur jusqu’aux solutions spécifiques les plus exigeantes.
Grâce à leur conception robuste et à leur montage simple sans outil, les câbles ecolink offrent de véritables avantages au quotidien, qui se traduisent concrètement par des connexions fiables, même dans des conditions environnementales difficiles telles que les vibrations, l’humidité ou les variations de température.
ecolink est synonyme de technologie de connexion industrielle robuste. Grâce à un développement interne, à des essais proches des conditions réelles et à une parfaite adaptation aux capteurs ifm, une grande sécurité d’installation ainsi qu’une connexion durablement fiable de haute qualité sont garanties.
Gammes de produits vs versions de produits
| Lien vers les produits | EVC | EVF | EVM | EVT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | Exxxx |
| Câbles de raccordement avec prise | ||||||||
| Câbles de raccordement avec connecteur | ||||||||
| Câbles de capteur blindés | ||||||||
| Câbles de connexion | ||||||||
| Câbles Ethernet | ||||||||
| Câbles CAN | ||||||||
| Câbles AMP | ||||||||
| Répartiteurs en Y | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Répartiteurs passifs | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| A câbler | ||||||||
| Embases mâles | ||||||||
| Embases femelles | ||||||||
| Connecteurs pour électrovannes |
Résistances des versions ecolink
| EVC | EBC | EVF | EBF | EVM | EVT | EBT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | |
| Matières | ||||||||||
| Ecrous moletés | Laiton nickelé | Laiton nickelé | 1.4404 (inox / 316L) | 1.4404 (inox / 316L) | 1.4404 (inox / 316L) | 1.4404 (inox / 316L) | 1.4404 (inox / 316L) | Laiton avec revêtement anti-adhésif | 1.4404 (inox / 316L) | Laiton nickelé |
| Corps | TPU / PA | PA | PP / PA | PA | TPU | PVC | PA | TPU | TPU | TPU |
| Câbles | PUR | PUR | MPPE | MPPE | PUR | PVC | PVC | PUR | PUR | PUR |
| Joints d’étanchéité | FKM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | FKM | FKM |
| Résistances | ||||||||||
| Huiles et fluides de refroidissement / lubrifiants : Hocut 5450 Colometa ecoM625 Hycut ET46 Honilo 989 Rivolta K.S.P. 204 OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68 |
||||||||||
| Brouillard salin | ||||||||||
| Etincelles de soudage | ||||||||||
| ATEX | ||||||||||
| Produits de nettoyage et de désinfection * | ||||||||||
* (veuillez tenir compte de l’homologation Ecolab - téléchargement sur la page produits)
ecolink couvre uniquement les codages utilisés dans les capteurs que nous fabriquons entièrement en interne. La gamme comprend ainsi les codages de série A, D et L, ainsi que les connecteurs pour électrovannes de forme DIN A. D’autres versions – telles que les codages B, C, T ou X – sont disponibles en technologie de connexion en dehors de la gamme ecolink.
Versions ecolink M12
Codage A, 5 pôles
- Application typique : capteurs
- Nombre de pôles : 2 - 5
- Caractéristiques techniques typiques :
• < 250 V AC
• < 300 V DC
• max 4 A
Codage A, 8 pôles
- Application typique : capteurs
- Nombre de pôles : 6 - 8
- Caractéristiques techniques typiques :
• < 60 V AC/DC
• max 2 A
Codage D
- Application typique : câble de données
- Nombre de pôles : 4
- Caractéristiques techniques typiques :
• < 30 V AC
• < 60 V DC
• max 4 A
• CAT 5e
Codage L
- Application typique : alimentation en tension
- Nombre de pôles : 4 + FE
- Caractéristiques techniques typiques :
• < 50 V AC
• < 63 V DC
• max 16 A
Connecteur pour électrovannes ecolink DIN A
- Application typique : électrovannes
- Nombre de pôles : 2 + 2 PE
- Caractéristiques techniques typiques :
• < 24 V AC/DC
• max 4 A
Versions ecolink M8
M8, 3 pôles
- Application typique : capteurs
- Caractéristiques techniques typiques :
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• max 3 A
M8, 4 pôles
- Application typique : capteurs
- Caractéristiques techniques typiques :
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• max 3 A
Autres technologies de connexion
Codage B
- Application typique : câble bus
- Nombre de pôles : 4 ou 5
- Caractéristiques techniques typiques :
• < 48 V AC
• < 60 V DC
• max 4 A
Codage C
- Application typique : alimentation en tension
- Nombre de pôles :
- Caractéristiques techniques typiques :
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• max 16 A
Codage T
- Application typique : alimentation en tension
- Nombre de pôles : 4
- Caractéristiques techniques typiques :
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• max 12 A
Codage X
- Application typique : câble de données
- Nombre de pôles : 8
- Caractéristiques techniques typiques :
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• max 0,5 A
• CAT6