• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores de análise
  2. Sensores de condutividade

Assegure a qualidade e aumente a eficiência com sensores de condutividade

Gruppenfoto LDL-Familie

O valor de condutividade indica a capacidade de um material conduzir corrente elétrica. Na indústria de água, alimentos, bebidas e em outros setores, esse valor é utilizado como medida importante para a garantia de qualidade. Contribui, por exemplo, para a otimização de processos CIP e para o monitoramento de qualidade da água ultrapura. Além disso, a condutividade pode ser usada como indicador para a separação de fases distintas.

Temas

Vantagens do produto

Design compacto sem unidade de avaliação adicional
A série compacta LDL combina unidade de avaliação e elemento de medição em um único invólucro. Isso economiza espaço no painel elétrico e reduz significativamente o esforço de cabeamento. Também não é necessário um cabo de dados caro entre o elemento de medição e a unidade de avaliação.
Conector M12 padronizado em vez de conexão de cabo propensa a erros
O conector M12 padronizado oferece total estanqueidade e também suporta as altas exigências em ambientes higiênicos. Além disso, não existe o risco de erros na conexão dos fios no espaço de conexão do cabo.
Design resistente para ambientes higiênicos e industriais
Em aplicações higiênicas, o invólucro de aço inoxidável de peça única convence com seu grau de proteção IP69K e ausência de vedações, que podem se tornar porosas com o tempo. O sensor de polipropileno, por outro lado, é sempre adequado quando os sensores metálicos tendem a se corroer na aplicação. Isto pode ocorrer por exemplo com ar ambiente salino.
Possibilidades de adaptação flexíveis
A variedade de adaptadores facilita a integração do sensor em retrofit ou novas instalações. Isso é possível graças à conexão de processo G1/2”, que é adequada até mesmo para diâmetros nominais pequenos a partir de DN25.
Plug & Work com IO-Link
O sensor está pronto quando você está pronto: Basta retirar o LDL da embalagem e conectá-lo. Em seguida, a condutividade no fluido é detectada de forma confiável.
Certificado de fábrica gratuito para cada sensor de condutividade
O certificado de fábrica está incluído com todos os sensores de condutividade LDL. Sob o número de série do sensor, este certificado está disponível gratuitamente para download em nosso site.

Conexão do sistema

Nossos sensores de condutividade

LDL100

O LDL100 é a escolha certa para identificar as fases do processo. A distinção entre diferentes fluidos e a identificação da fase do processo são especialmente importantes na indústria de alimentos. Os valores de condutividade de produtos de limpeza, água de enxágue e produto na linha de processo são diferentes e podem ser facilmente e confiavelmente detectados com o LDL100. Isso garante uma rastreabilidade do produto em todos os momentos.

LDL2xx

Os sensores de condutividade do tipo LDL2xx oferecem a solução adequada para o monitoramento CIP preciso e a dosagem de produtos de limpeza na limpeza de peças. E isso com alta precisão em toda a faixa de medição a partir de 100 µS/cm.

LDL101

O sensor de condutividade LDL101 é sempre a escolha adequada quando a pureza da água é crucial para a qualidade do produto ou segurança do processo. O sensor detecta a condutividade da água a partir de um valor de 0,04 µs/cm. Portanto, ele é ideal para aplicações em filtração de água nas quais a água purificada de todos os estágios é utilizada. As possíveis aplicações incluem o tratamento de água, limpeza de peças e sistemas críticos de abastecimento (água de refrigeração).

LDL400

O LDL400 é a escolha certa para aplicações nas quais os sensores metálicos tendem a sofrer corrosão. Podem ser aplicações com salmoura ou em ar ambiente salino, por exemplo. Com uma ampla faixa de medição de 100 a 2.000.000 µS/cm, o sensor é adequado para diversa aplicações. Entre outras coisas, pode ser utilizado em praticamente todos os estágios do tratamento de água. O sensor também atende aos altos requisitos da indústria marítima e está certificado de acordo com a Aprovação de Tipo com Reconhecimento Mútuo RO da DNV EU.

Visão geral das áreas de aplicação

Assistente de seleção: visão geral dos sensores de condutividade e suas faixas de medição

Sensores de condutividade em uso

Saiba em primeira mão dos nossos clientes as diversas aplicações dos sensores e o valor agregado que eles oferecem em diferentes áreas de aplicação.

Valor agregado graças ao IO-Link

  • Sem imprecisões de medição como as que ocorrem na transmissão analógica através de múltiplas conversões digitais e analógicas
  • Condutividade e valor de temperatura: dois valores em um ponto de medição
    • Menos pontos de medição necessários
    • Custos iniciais reduzidos
  • Alta resolução de medição sem escalonamento
  • Monitoramento da qualidade através de:
    • Visualização contínua do status do dispositivo
    • Histograma de horas de operação
    • Memória interna para valores de condutividade/temperatura mínimos e máximos
  • Dispositivo de substituição pode ser detectado e parametrizado automaticamente pelo mestre IO-Link

Você sabia?

Em uma saída analógica convencional, uma grande faixa de medição é ajustada em escala na faixa de 4..20 mA. Isso pode significar que pequenas variações na condutividade frequentemente não são detectadas diretamente. Com isso, resíduos de produtos químicos na água de enxágue ou no produto podem não ser detectados, o que, no pior dos casos, pode acarretar um recall do produto. Por outro lado, através do IO-Link, a resolução do valor de condutividade é sempre ajustada em escala de forma adequada à faixa de medição utilizada, garantindo a máxima exatidão em todos os momentos.

Comparação da resolução de IO-Link e sinais analógicos em µS/cm

Faixa de medição
[µS/cm]
Resolução IO-Link Cartão de entrada analógico do CLP
LDL100 * LDL101 LDL200 LDL400
< 10 0,001 0,003
< 100 0,01 0,03
< 1.000 1 0,1 1 1 0,3
< 10.000 1 1 1 3
< 100.000 10 10 10 25
< 500.000 100 100 122
< 1.000.000 100 100 244
< 2.000.000 100 488

* O valor de medição do LDL100 está limitado a 15.000 µS/cm.

Instruções de instalação para sensores de condutividade