Fluidos à base de água

A água tem boas propriedades térmicas, o que permite que o princípio de medição calorimétrica mostre seus pontos fortes e determine a velocidade do fluxo de forma confiável.
Nessas aplicações, no entanto, a turbulência do fluido e a variação das velocidades de fluxo podem influenciar o resultado da medição. Também podem se formar depósitos ou biofilmes, que afetam a condutividade térmica.
Glicóis e óleos

Os filmes protetores de glicol e os óleos têm uma condutividade térmica inferior à da água. A composição exata do fluido influencia essas propriedades físicas. Por esta razão, deve-se usar uma curva de fluido para o respectivo fluido. Além disso, a viscosidade dos óleos muda de acordo com a temperatura e pode ocorrer estratificação de temperatura dentro da tubulação, o que deve ser levado em conta durante a medição e a montagem.
Fluidos gasosos

O ar tem uma condutividade térmica muito baixa em comparação com os fluidos líquidos e requer uma distância de atenuação comparativamente maior em caso de turbulência. Como resultado, as rápidas flutuações de temperatura e a estratificação da temperatura têm uma forte influência sob o sinal de medição. O ar é um fluido compressível, o que significa que a pressão influencia a densidade e isso, por sua vez, determina a condutividade térmica do fluido. O princípio de fluxo térmico mede a velocidade do fluxo (m/s) e não há conversão para condições padrão (Nl/min). Depósitos como fuligem e condensado na ponta de medição também podem afetar a medição.