• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores de fluxo
  2. Seleção de fluidos
  3. Glicol

Medição de fluidos contendo glicol - máx. 35%

Observações:
muito bem adequado

bem adequado

adequado

inadequado


existente

não existente
condicionalmente adequado - neste caso, entre em contato com o Service Center 0800 5442 436
Magnético-indutivo Ultrassom Mecatrônico Calorimétrico
Sensores de imersão
Vortex
Detalhes do produto Detalhes do produto Detalhes do produto Detalhes do produto Detalhes do produto

Princípio de medição

Magnético-indutivo

Ultrassom

Mecatrônico

Calorimétrico

Vortex

Precisão

Perda de pressão

Detecção de sentido

Contagem de quantidade (totalizador)

Fluidos:

Fluidos não condutores

Líquidos químicos
de baixa concentração
por ex., solução de hidróxido de sódio <5 %

Grau alimentício*

Resistente contra

Variações de temperatura

Alterações de viscosidade

Parcelas de ar

Partículas

Golpes de pressão

Depósitos

Vibrações

Montagem

Não requer percurso de entrada

* Consulte a respectiva ficha técnica do produto para obter informação sobre o fluido exato.

Magnético-indutivo Particularidades

Princípio de medição:

Linhas de produtos

  • Linha SM, linha SMF

Diâmetro nominal (DNxx)

  • DN6...DN150

Faixa de medição

  • 0,005...10000 l/min

Precisão

  • até ± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)*

Temperatura do fluido

  • -20...150°C

Resistência à pressão

  • Até 25 bar

Pré-requisito:

  • Condutividade ≥ 5 µS/cm*

Setores:

  • Indústria alimentícia
  • Indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Máquinas de trabalho móveis
  • Água e esgoto
  • Automação naval

Destaques:

  • Não requer percurso de entrada e de saída
  • LED de estado
  • Ajuda de configuração ou guia de instalação disponível*
  • Baixa perda de pressão
  • Detecção/medição do sentido de fluxo

Valores de processo:

  • Medição da quantidade total / totalizador
  • Vazão
  • Temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico
  • condutividade

* Dependendo da variante do produto

Ultrassom Particularidades



Princípio de medição:

Linha de produtos:

  • Linha SU, linha SUH

Diâmetro nominal (DNxx)

  • DN15...DN100

Faixa de medição

  • 0,5...6000 l/min

Precisão

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Temperatura do fluido

  • -40…120 °C

Resistência à pressão

  • Até 100 bar

Pré-requisito:

  • Sem alteração de viscosidade
  • Consideração de percursos de entrada e de saída

Setores:

  • Indústria alimentícia
  • Indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Máquinas de trabalho móveis
  • Água e esgoto

Destaques:

  • Tubo contínuo de aço-inox sem obstáculos internos,
    componentes móveis ou vedações
  • Emissão acíclica de intensidade de sinal como indicador
    para mudanças de aplicação
  • Entrada em operação guiada
  • Baixa perda de pressão
  • LED de estado operacional

Valores de processo:

  • Medição da quantidade total / totalizador
  • Vazão
  • Temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico

* Dependendo da variante do produto.

Mecatrônico Particularidades



Princípio de medição:

Linha de produtos:

  • Linha SB

Diâmetro nominal

  • DN15...DN40

Faixa de medição

  • 0,2...350 l/min

Precisão

  • ± (4 % da faixa de medição + 1 % do valor final da faixa de medição)

Temperatura do fluido

  • -10...180°C

Resistência à pressão

  • Até 200 bar

Pré-requisito:

  • Sem partículas > 200 µm no fluido
  • Sem campos magnéticos intensos na proximidade imediata

Setores:

  • Indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Máquinas de trabalho móveis
  • Indústrias de embalagens

Destaques:

  • Sem percursos de entrada e de saída
  • Tempo de reação mais rápido > 1ms
  • Resistência à temperatura de até 180 °C
  • Resistência à pressão de até 200 bar
  • Compensação de temperatura / viscosidade para óleo

Valores de processo:

  • Vazão
  • Temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico

Sensores de imersão calorimétricos

Particularidades


Princípio de medição:

Linhas de produtos

  • Linha SI, SA e SF

Diâmetro nominal

  • Independente do diâmetro

Faixa de medição

  • Líquido 0,04...3 m/s
  • Gás 0,6...300 m/s

Precisão

  • Líquido ± (7 % da faixa de medição + 2 % do valor final da faixa de medição)
  • Gás ± (10 % da faixa de medição + 2 % do valor final da faixa de medição)

Temperatura do fluido

  • -25...100°C

Resistência à pressão

  • Até 300 bar

Pré-requisito:

  • Consideração de percursos de entrada e de saída
  • Fluido condutor térmico
  • Evitar saltos de temperatura

Setores:

  • Indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Setor de água
  • Automação naval
  • Indústria alimentícia

Destaques:

  • Independente do diâmetro nominal do tubo
  • Seleção variada de materiais para componentes em contato com o fluido
  • Fácil entrada em operação

Valores de processo :

  • Velocidade de fluxo pontual
  • Temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico
  • Vazão calculada

Vortex

Particularidades


Princípio de medição:

Linha de produtos:

  • Linha SV

Diâmetro nominal (DNxx)

  • DN6...DN25

Faixa de medição

  • 0,5...150 l/min

Precisão

  • ± 2 % MEW

Temperatura do fluido

  • -15...125°C

Resistência à pressão

  • 16 bar

Pré-requisito:

  • Sem vibrações na instalação
  • Sem alteração de viscosidade
  • Consideração de percursos de entrada e de saída

Setores:

  • Indústria automobilística
  • Robótica e automação
  • Eletrônica
  • Água

Destaques

  • Baixa perda de pressão
  • Ajuda para ajuste graças ao display de texto integral
  • Versão 12 V

Valores de processo

  • Vazão
  • Temperatura
  • Estado do dispositivo / diagnóstico
Ir para o início da página