• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Cabeamento inteligente e simples com IO-Link

Engenharia mecânica
Comunicação industrial
IO-Link
Estudo de caso

OEM consegue uma economia de custos e tempo de até 60% na fase de comissionamento

Redução de 30% nos custos de instrumentação

Redução de 60% no tempo de montagem

ROI de 250% após um ano

Resultados

  • Preparação para a Indústria 4.0 com produtos IO-Link
  • Economia mensurável de até 30% por tipo de máquina
  • Redução de 60% do tempo de montagem e comissionamento
  • Economia total por ano: 100.000 €

O desafio

A empresa fornece instalações customizadas para diversos processos de produção. Na indústria de alimentos e bebidas, as instalações devem cumprir diretivas rigorosas, como as normas 3A SSI ou EHEDG. Seguindo essas diretivas, as instalações de produção são projetadas de acordo com normas de higiene para garantir a máxima segurança do produto.

Para fabricantes de equipamentos, que produzem muitas máquinas individuais de acordo com os requisitos específicos dos clientes, a versatilidade de uso e a fácil instalação dos componentes de automação são uma vantagem competitiva decisiva. No entanto, as customizações específicas apresentam inúmeros desafios aos fabricantes. Para enfrentar esse desafio, é fundamental garantir eficiência, redução dos prazos de comissionamento, segurança e alta confiabilidade das instalações. O conceito de automação utilizado até então, com cabeamento em paralelo, não oferecia essas possibilidades devido à sua baixa flexibilidade e aos altos custos de montagem.

Visão geral do sistema IO-Link

Nosso cliente

Um dos principais fabricantes internacionais de máquinas para a indústria de alimentos e bebidas.

  • Mais de 5.000 colaboradores
  • Faturamento anual > 1 bilhão de euros
  • Unidades de produção em todo o mundo

A empresa testou seu conceito de automação baseado em cabeamento paralelo, visando aumentar a eficiência, reduzir custos, ampliar a flexibilidade e garantir a padronização simultaneamente. As soluções IO-Link da ifm permitem atender a todos os requisitos com sucesso.

Nosso cliente

Um dos principais fabricantes internacionais de máquinas para a indústria de alimentos e bebidas.

  • Mais de 5.000 colaboradores
  • Faturamento anual > 1 bilhão de euros
  • Unidades de produção em todo o mundo

A empresa testou seu conceito de automação baseado em cabeamento paralelo, visando aumentar a eficiência, reduzir custos, ampliar a flexibilidade e garantir a padronização simultaneamente. As soluções IO-Link da ifm permitem atender a todos os requisitos com sucesso.

A solução. Por que ifm?

Utilizando os produtos IO-Link da ifm, a empresa consegue ganhar maior eficiência, reduzir custos e deixar sua automação muito mais flexível sem para isso, abrir mão de um trabalho padronizado. A equipe de vendas da ifm analisou a situação atual no local e, em seguida, desenvolveu uma arquitetura de rede adaptada às necessidades específicas do cliente. O mestre IO-Link desempenha um papel central nesse contexto: permitindo adaptar o cabeamento de forma rápida e fácil a diferentes tipos de máquinas, reduzindo assim os custos de instalação e cabeamento. O grau de proteção IP69K permite a aplicação do mestre IO-Link diretamente em campo, tornando desnecessárias as caixas de bornes locais.

A comunicação digital permite o uso de cabos padrão sem blindagem, de modo que são utilizadas menos variantes de cabos do que anteriormente. A montagem é rápida e fácil graças ao princípio “plug and play” por meio de conectores M12, que garantem um cabeamento correto e eliminam possíveis fontes de erro. Além disso, não é necessário o escalamento dos sinais analógicos, elimina-se o uso de placas de entrada analógicas, tornando mais enxuta a dimensão do comando. Além da otimização da arquitetura de rede, os especialistas da ifm oferecem aos clientes um treinamento sobre o uso do IO-Link, para facilitar a transição para a tecnologia digital.

Estudo de caso: Cabeamento inteligente e simples com IO-Link

Você pode se interessar também por estes temas