• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Suporte técnico
  2. Certificados / Protocolos

Certificados / Protocolos

Certificado de fábrica

de acordo com IEC 60770

Novo: Para sensores selecionados oferecemos um certificado de fábrica gratuito para download.

Dependendo da faixa de medição do sensor, vários pontos de apoio são abordados e os desvios do valor de referência para comunicação analógica e IO-Link são registrados e documentados. Para acessar o documento, você só precisa do número de série do dispositivo e de uma conta ativa na loja virtual.

O certificado de fábrica gratuito está disponível para os seguintes produtos:

Pressão

  • PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (a partir da data de produção de 01/2018)
  • PG27xx, PG28xx (a partir da data de produção de 01/2019)

Temperatura

  • TA11xx, TA13xx e TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (a partir da data de produção de 01/2018)

Fluxo

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600, SD6020 (pode ser emitido somente para a curva característica do ar)
  • SDGx5x

Análise

  • LDLxxx

➜ Fazer download do certificado de fábrica

Declaração de fábrica conforme DIN EN 10-204-2.1

de acordo com a DIN 50049-2.1

A declaração de fábrica confirma a conformidade com o pedido sem indicar os resultados do teste.

  • Declarações de teste podem reduzir significativamente o trabalho de inspeção na entrada de mercadorias.
  • Redução de custos
  • Declarações de fábrica e certificados de fábrica conforme a norma EN 10204
  • O pedido é confirmado desta forma pelo fabricante.

➜ Fazer download da declaração de fábrica modelo

Certificado de inspeção conforme DIN EN 10-204-2.2

de acordo com a DIN 50049-2.2

O certificado de inspeção certifica que os produtos indicados cumprem com as informações das fichas técnicas correspondentes e que foram submetidos a um teste final completo.

  • Os testes de um certificado de inspeção indicam o nível de qualidade dos produtos similares do fabricante e, portanto, são diferentes da declaração de fábrica.
  • A declaração é confirmada pelo fabricante.
  • Certificados de inspeção e outros certificados de teste da norma são uma ferramenta importante para a gestão da qualidade, pois fornecem informações significativas para auditorias internas.

➜ Fazer download do certificado de inspeção de fábrica modelo

Certificado de aprovação conforme DIN EN 10-204-3.1

de acordo com a DIN 50049-3.1

O certificado de aprovação mostra os resultados baseados em testes de lotes determinados para comprovar que os requisitos de características de materiais e de exigências de qualidade são cumpridos.

  • As propriedades relevantes do material podem ser determinadas para diversas aplicações, para que máquinas e componentes possam ser projetados de acordo com sua resistência.

➜ Fazer download do certificado de aprovação modelo

Certificado de aprovação de material EN10204-2.1/2.2/3.1

de acordo com a ISO 10474

  • Certifica que os produtos indicados cumprem com as informações das fichas técnicas correspondentes.
  • Válido para o / os produtos especificados e deve ser solicitado junto com o pedido do produto.
  • É emitido somente para produtos da área de sensores de nível. Quando a emissão é possível, isso é observado nos acessórios do respectivo sensor.

➜ Fazer download do certificado de aprovação modelo

Limpeza para utilização de oxigênio

A limpeza para utilização de oxigênio garante a isenção de óleo e gorduras, e deste modo uma aplicação segura no processo.

  • Os sensores utilizados em aplicações de oxigênio representam um perigo se não estiverem isentos de resíduos e impurezas.
  • Para evitar a autocombustão, é necessário limpar as partes desses sensores que entram em contato com o fluido.
  • Os dispositivos limpos são especialmente identificados e embalados.
  • A limpeza para utilização de oxigênio somente está disponível para sensores de pressão até 25 bares. É necessário pedir 1x ZC0019 para cada sensor.

Serviço de calibração de óleo para sensores de vazão tipo SB

A calibração do óleo permite ajustar as propriedades do óleo para curvas de medição exatas e, portanto, adaptá-las a aplicações especiais.

  • A precisão de medição dos sensores de óleo depende muito das viscosidades e temperaturas utilizadas.
  • Quanto maior for a temperatura, mais líquido o óleo se torna, sendo o comportamento análogo no caso oposto.
  • Por este motivo, oferecemos calibrações individuais.

A sua vantagem?

  • Uma enorme economia de tempo, energia e custos.