- Visão geral dos sensores de nível
- Sensores de nível limite LM
Sensores de nível limite do tipo LM
Os sensores de nível limite da série LM oferecem uma solução confiável para o monitoramento de nível em diversas aplicações. Seja para proteção contra transbordamento, detecção de vazamentos ou proteção contra funcionamento a seco, os sensores garantem sempre um alto nível de exatidão e segurança.
Para diferentes exigências, estão disponíveis versões tanto para uso industrial quanto para aplicações higiênicas.Os sensores detectam de forma confiável uma ampla gama de substâncias líquidas, sólidas e viscosas, desde líquidos à base de água até óleos e pós.
A alternativa segura ao garfo vibratório
Os garfos vibratórios convencionais facilmente atingem seu limite na detecção de substâncias viscosas ou aderentes. O acúmulo de material pode distorcer as medições e causar acionamentos incorretos. A ponta de medição suavemente arredondada dos sensores do tipo LM reduz o acúmulo desde o início e elimina de forma confiável os resíduos remanescentes. Assim, a medição permanece precisa mesmo sob condições de processo exigentes.
Distinção confiável de substâncias
Graças a duas saídas de comutação programáveis de forma independente, o sensor reconhece diferentes substâncias com segurança. Isso permite, por exemplo, detectar precocemente vazamentos em trocadores de calor, como quando ocorre penetração de água em um circuito de óleo. Essa distinção precisa aumenta a segurança do processo e previne danos consequentes.
Integração individual e rápida
Várias versões de dispositivos com diferentes comprimentos de instalação e adaptadores de processo permitem uma integração simples e flexível em praticamente qualquer instalação. Cada versão é pré-configurada de fábrica para substâncias específicas, como água ou óleos, o que reduz significativamente o tempo de comissionamento.
Design adequado ao setor
Cada sensor é dotado de um robusto invólucro de aço inoxidável. Enquanto as versões LMC e LMT são equipadas com uma ponta de medição feita de PEEK de alta resistência, a versão LMH tem uma ponta de cerâmica que suporta altas temperaturas de até 250 °C.
O sensor não é afetado por substâncias aderentes. Graças à supressão eficaz da aderência de material, evitam-se falhas de acionamento que poderiam levar ao transbordamento de tanques ou ao funcionamento a seco de bombas.
Comparação dos produtos
| LMT | LMH | LMC | |
|---|---|---|---|
| Áreas de aplicação | Para aplicações industriais e higiênicas | Para aplicações industriais e higiênicas | Aplicações industriais |
| Conceito de vedação | PEEK com componente metálico higiênico | Anel de vedação O-ring higiênico (pode ser encomendo separadamente) |
Vedação plana traseira |
| Pré-configuração | Substâncias à base de água, substâncias pastosas e óleos | Substâncias à base de água e óleos |
Substâncias à base de água |
| Temperatura máxima da substância | 100 °C 1 h até 150 °C |
250 °C | 100 °C |
| Medição de temperatura integrada | |||
| Supressão de depósitos | |||
| Material da ponta de medição | PEEK | Cerâmica (99,97%) | PEEK |
| Homologações | FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM | FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Classe VI, ASME BPE, CRN, cULus | DNV |
Proteção contra transbordamento
Sensores de nível limite podem ser utilizados em diferentes alturas para evitar o transbordamento de tanques e reservatórios. A alimentação da substância é interrompida assim que o sensor de nível superior é acionado, e começa novamente quando o nível de enchimento cai até o sensor inferior. Isso permite regular o processo continuamente, evitando transbordamentos ou funcionamento a seco e garantindo uma operação segura.
Os sensores não são afetados por substâncias aderentes e operam com estabilidade mesmo sob condições exigentes, contribuindo assim para processos eficientes.
Proteção contra funcionamento a seco
Deve-se evitar que as bombas operem a seco para garantir a sua durabilidade e seu funcionamento confiável. É para isso que os sensores de nível limite oferecem uma solução simples e eficaz: assim que a ponta de medição não estiver mais coberta pela substância, o sensor a reconhece e envia o sinal para o desligamento automático da bomba. Assim, danos causados pelo funcionamento a seco são evitados e a vida útil da instalação é prolongada.
Assim que houver substância suficiente novamente e o sensor estiver completamente coberto, a bomba é acionada novamente. Isso garante um funcionamento seguro e sem problemas.
Detecção de vazamento
Os sensores de nível limite do tipo LM podem ajudar na detecção precoce de vazamentos em sistemas fechados. Se, por exemplo, houver um vazamento em trocadores de calor, a água pode entrar no circuito de óleo que normalmente está fechado. Graças a duas saídas de comutação configuráveis de forma independente, o sensor reconhece diferentes substâncias e o vazamento pode ser detectado e corrigido precocemente.