Saiba mais sobre as tecnologias e as possíveis aplicações e encontre o sensor de condutividade ideal para a sua aplicação.
O valor de condutividade indica a capacidade de um material conduzir corrente elétrica. Na indústria de água, alimentos, bebidas e em outros setores, esse valor é utilizado como medida importante para a garantia de qualidade. Contribui, por exemplo, para a otimização de processos CIP e para o monitoramento de qualidade da água ultrapura. Além disso, a condutividade pode ser usada como indicador para a separação de fases distintas.
Temas
A série compacta LDL combina unidade de avaliação e elemento de medição em um único invólucro. Isso economiza espaço no painel elétrico e reduz significativamente o esforço de cabeamento. Também não é necessário um cabo de dados caro entre o elemento de medição e a unidade de avaliação.
O conector M12 padronizado oferece total estanqueidade e também suporta as altas exigências em ambientes higiênicos. Além disso, não existe o risco de erros na conexão dos fios no espaço de conexão do cabo.
Em aplicações higiênicas, o invólucro de aço inoxidável de peça única convence com seu grau de proteção IP69K e ausência de vedações, que podem se tornar porosas com o tempo. O sensor de polipropileno, por outro lado, é sempre adequado quando os sensores metálicos tendem a se corroer na aplicação. Isto pode ocorrer por exemplo com ar ambiente salino.
A variedade de adaptadores facilita a integração do sensor em retrofit ou novas instalações. Isso é possível graças à conexão de processo G1/2”, que é adequada até mesmo para diâmetros nominais pequenos a partir de DN25.
O sensor está pronto quando você está pronto: Basta retirar o LDL da embalagem e conectá-lo. Em seguida, a condutividade no fluido é detectada de forma confiável.
O certificado de fábrica está incluído com todos os sensores de condutividade LDL. Sob o número de série do sensor, este certificado está disponível gratuitamente para download em nosso site.
Conexão do sistema
LDL100
O LDL100 é a escolha certa para identificar as fases do processo. A distinção entre diferentes fluidos e a identificação da fase do processo são especialmente importantes na indústria de alimentos. Os valores de condutividade de produtos de limpeza, água de enxágue e produto na linha de processo são diferentes e podem ser facilmente e confiavelmente detectados com o LDL100. Isso garante uma rastreabilidade do produto em todos os momentos.
LDL101, LDL3x1
Os sensores de condutividade LDL101 e LDL3x1 são sempre as escolhas adequadas quando a pureza da água é crucial para a qualidade do produto ou segurança do processo. Os sensores detectam a condutividade da água a partir de um valor de 0,04 µs/cm. Por isso, são ideais para aplicações de filtragem de água que utilizam água purificada em todas as etapas. As possíveis aplicações incluem o tratamento de água, limpeza de peças e sistemas críticos de abastecimento (água de refrigeração).
Dependendo das condições ambientais, pode-se utilizar o LDL101 com invólucro de aço inoxidável ou o LDL3x1 com invólucro de plástico.
LDL400
O LDL400 é a escolha certa para aplicações nas quais os sensores metálicos tendem a sofrer corrosão. Podem ser aplicações com salmoura ou em ar ambiente salino, por exemplo. Com uma ampla faixa de medição de 100 a 2.000.000 µS/cm, o sensor é adequado para diversa aplicações. Pode ser utilizado em praticamente todas as etapas do tratamento de água. O sensor também atende aos altos requisitos da indústria marítima e está certificado de acordo com a Aprovação de Tipo com Reconhecimento Mútuo RO da DNV EU.
Visão geral das áreas de aplicação
Assistente de seleção: visão geral dos sensores de condutividade e suas faixas de medição
- Sem imprecisões de medição como as que ocorrem na transmissão analógica através de múltiplas conversões digitais e analógicas
- Condutividade e valor de temperatura: dois valores em um ponto de medição
• Menos pontos de medição necessários
• Custos iniciais reduzidos - Alta resolução de medição sem escalonamento
- Monitoramento da qualidade através de:
• Visualização contínua do status do dispositivo
• Histograma de horas de operação
• Memória interna para valores de condutividade/temperatura mínimos e máximos - Dispositivo de substituição pode ser detectado e parametrizado automaticamente pelo mestre IO-Link
Você sabia?
Em uma saída analógica convencional, uma grande faixa de medição é ajustada em escala na faixa de 4..20 mA. Isso pode significar que pequenas variações na condutividade frequentemente não são detectadas diretamente. Com isso, resíduos de produtos químicos na água de enxágue ou no produto podem não ser detectados, o que, no pior dos casos, pode acarretar um recall do produto. Por outro lado, através do IO-Link, a resolução do valor de condutividade é sempre ajustada em escala de forma adequada à faixa de medição utilizada, garantindo a máxima exatidão em todos os momentos.
Comparação da resolução de IO-Link e sinais analógicos em µS/cm
| Faixa de medição [µS/cm] |
Resolução IO-Link | Cartão de entrada analógico do CLP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDL100 * | LDL101 | LDL3xx** | LDL200 | LDL400 | ||
| < 1 | 0,0001 | 0,0003 | ||||
| < 10 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | |||
| < 100 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||
| < 1.000 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,3 |
| < 10.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| < 100.000 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||
| < 500.000 | 100 | 100 | 122 | |||
| < 1.000.000 | 100 | 100 | 244 | |||
| < 2.000.000 | 100 | 488 | ||||
* O valor de medição do LDL100 está limitado a 15.000 µS/cm.
** O valor do processo não é arredondado (resolução Float32T).