• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Conexão como distribuidor pneumático

Utilizando ambas as conexões de processo, o dispositivo pode ser usado como um distribuidor pneumático sem a necessidade de adaptadores adicionais.

Unidade de manutenção

Graças ao engenhoso conceito de montagem, o sensor de pressão pode ser instalado na sua unidade de manutenção sem a necessidade de adaptadores e é um componente ideal para o tratamento de ar comprimido.

Montagem em painel de controle

Com o auxílio do kit de montagem E30574, é possível instalar o dispositivo em painéis de controle. O diferencial do kit de montagem da ifm: as presilhas de fixação se encaixam nas aberturas laterais do dispositivo, garantindo que o sensor fique firmemente fixado no suporte.
Também é possível realizar a montagem em painel de vários sensores.

Montagem em placa traseira

O dispositivo pode ser montado de forma flexível em uma placa traseira utilizando dois parafusos cilíndricos sem trilho DIN. Para isso, os parafusos cilíndricos são primeiro parafusados na parede antes que o dispositivo seja encaixado e travado para baixo. Por fim, são apertados alternadamente os parafusos cilíndricos até que o dispositivo fique plano na placa traseira.

Montagem em trilho DIN.

Com o adaptador E30575, o sensor de pressão pode ser montado rapidamente em um trilho DIN. A função de clipe permite que o adaptador seja fixado ao sensor sem parafusos. Em seguida, o adaptador e o sensor são fixados ao trilho metálico.

Montagem no tubo

Com as duas conexões do sensor, é possível efetuar uma montagem flexível em tubo conforme as suas necessidades. A conexão do dispositivo não utilizada é tampada com um plugue de fechamento.

Montagem na parede

Com o adaptador para montagem na parede E30576, o sensor pode ser encaixado e desencaixado rapidamente sem ferramentas. Utilizando os furos superiores, também é possível realizar a montagem em mesa. Nesse caso, o dispositivo é posicionado em um pequeno ângulo que facilita a leitura do display em montagens mais baixas. Este adaptador também permite a montagem em série.