- Novos produtos
- IO-Link
- Monitoramento de velocidade parametrizável
Monitoramento de velocidade parametrizável
Monitoramento do acionamento
Em muitas áreas industriais, os acionamentos ou outras máquinas rotativas devem funcionar a uma velocidade definida. Com a ajuda de sensores externos instalados em eixos ou rodas motrizes, é possível gerar sinais baseados na velocidade e analisá-los por meio desses monitores de velocidade. Danos ao acionamento, como o deslizamento ou mesmo a ruptura de uma correia trapezoidal, podem ser detectados a tempo por meio da comparação de valores nominais e sinalizados por um sinal de comutação. Ao mesmo tempo, o DW3003 emite um sinal de corrente ou tensão proporcional à velocidade de rotação, que pode ser transmitido a um controlador de nível superior ou usado para outros processos de controle.
Unidade de avaliação de alto desempenho
O valor de medição pode ser transmitido em formato digital via IO-Link. Também podem ser configuradas facilmente amplas opções de parametrização como por exemplo, o escalonamento dos sinais de saída analógicos ou dos pontos de comutação.
Especialmente prático: a unidade de avaliação pode ser operada tanto com 24 V DC como com 110...250 V AC. O dispositivo fornece 24 V DC para a alimentação do sensor.