- Novos produtos
- IO-Link
- Monitoramento inteligente de sinais com o conversor analógico IO-Link
Monitoramento inteligente de sinais com o conversor analógico IO-Link
Fácil integração de sensores analógicos em sistemas IO-Link
Os sensores analógicos fornecem valores de processo importantes na indústria, mas muitas vezes não é possível integrá-los diretamente a infraestruturas digitais. O monitor de sinal analógico DP1204 da ifm oferece uma solução eficiente permitindo a integração simples de até dois sensores analógicos (4...20 mA / 0...10 V) em sistemas IO-Link, sendo assim também ideal para a modernização de instalações existentes.
Flexível e adaptável à sua aplicação
O DP1204 oferece vários modos de operação: os pontos de comutação podem ser atribuídos individualmente, os valores de medição podem ser somados ou subtraídos. O valor calculado pode ser monitorado e emitido como um sinal de 4...20 mA.
Além disso, os sinais de entrada analógicos podem ser escalados linearmente para unidades físicas (por exemplo, de 4...20 mA para 50...2000 mm). Os dados processados estão disponíveis através de IO-Link, uma saída analógica e duas saídas digitais. Além disso, é possível duplicar um sinal analógico através da saída.
Áreas de aplicação
As aplicações típicas são: monitoramento de pressão diferencial (por exemplo, condição do filtro, eficiência da bomba), controle de nível em reservatórios pressurizados ou medição da largura de objetos móveis por meio de dois sensores de distância.
Sua montagem rápida economiza tempo e custos
O DP1204 foi concebido para se montado em campo: diretamente na máquina e sem painéis elétricos. Seu formato compacto e grau de proteção IP67 minimizam a complexidade de cabeamento, economizando espaço, tempo e custos de instalação.