- Novos produtos
- Sensores
- A nova geração do sensor de distância OGD
A nova geração do sensor de distância OGD
Ainda mais desempenho
A nova geração de sensores de distância da série OGD está agora ainda mais ampla para atender a todas as aplicações. Medições precisas à curta distância são tão fáceis quanto a detecção de objetos em alcances de até 4 metros. Todas as variantes são equipadas com a tecnologia PMD resistente à luz externa e podem distinguir objetos com base na refletividade. Os sensores também detectam facilmente produtos de cor preta intensa ou com alto brilho.
Soluções para uma verificação de erros confiável
Na versão com classe de laser 2, o OGD560 tem o dobro do alcance podendo verificar erros a uma distância de até 4 metros. Em áreas próximas, o OGD540 garante a segurança do processo. Graças às novas característica de modo escuro, o sensor também detecta objetos complexos, escuros ou refletores de maneira confiável.
Aplicação versátil
Os sensores da série OGD medem valores de distância com precisão milimétrica. São ajudantes ideais para posicionar objetos ou verificar sua presença como por exemplo, no controle de qualidade. Os valores de reflexão também podem ser usados, por exemplo, para a identificação em tarefas de classificação. As áreas de aplicação são diversas: seja na tecnologia de manuseio, robótica, automação de montagem ou sistemas de transporte e logística, os novos sensores OGD são solucionadores universais de problemas na automação.
Leve ou especialmente robusto?
A escolha é sua. Porque no futuro ofereceremos o OGD em invólucros de plástico e também aço inoxidável.