- Novos produtos
- Sensores
- Sensor de distância PMD versátil para espaços limitadas
Sensor de distância PMD versátil para espaços limitadas
Possibilidades de aplicação universal
O O6D100 foi concebido como um dispositivo versátil e potente para aplicações típicas na detecção de objetos, medição de distâncias e posicionamento. As aplicações típicas são os setores de manuseio de materiais, robótica, automação de montagem e logística.
Graças à sua tecnologia PMD de tempo de voo, o sensor permite uma detecção confiável e robusta, independentemente da cor, ângulo e natureza dos objetos. O modo escuro permite demonstrar todo o seu potencial, especialmente com objetos difíceis, escuros ou reflores.
Os três modos de operação, fino, padrão e rápido, que podem ser selecionados via IO-Link, oferecem flexibilidade máxima. Assim, um único sensor atende aos requisitos das mais diversas aplicações. O longo alcance de 3 metros também permite a sua utilização fora do ambiente direto do processo.
Outra característica especial é a histerese ajustável. A configuração de fábrica permite condições de comutação estáveis, mesmo em caso de variação de cor. Para objetos de uma única cor, o usuário pode ajustar a histerese por meio do IO-Link.