• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. A nova geração do sensor de distância OGD

A nova geração do sensor de distância OGD

Ainda mais desempenho

A nova geração de sensores de distância da série OGD combina todas as vantagens de suas várias variantes anteriores em apenas um dispositivo. Agora, o usuário pode selecionar entre diferentes modos de operação para otimizar o sensor para maior alcance de medição, máxima precisão ou alta frequência de medição. Isto reduz o número de variantes e permite uma adaptação ideal a uma grande variedade de aplicações.

Classe de laser 2 = alcance x 2

Na versão com classe de laser 2, o OGD duplica seu alcance e detecta objetos a uma distância de até 4 metros. Graças às novas Ultimate Black Mode, o sensor também detecta objetos complexos, escuros ou refletivos de maneira confiável.

Aplicação versátil

Os sensores da série OGD medem valores de distância com precisão milimétrica. São ajudantes ideais para posicionar objetos ou verificar sua presença como por exemplo, no controle de qualidade. Os valores de reflexão também podem ser usados, por exemplo, para a identificação em tarefas de classificação. As áreas de aplicação são diversas: seja na tecnologia de manuseio, robótica, automação de montagem ou sistemas de transporte e logística, os novos OGD são a solução universal de problemas para sua automação!

Leve ou especialmente robusto?

A escolha é sua. Porque no futuro ofereceremos o OGD em invólucros de plástico e também aço-inox.

Compatibilidade

Por serem compatíveis com as versões anteriores, os novos OGD podem substituir sem problemas os dispositivos da geração anterior e adotar os seus parâmetros.