Sensor óptico de distância O6D
O sensor de distância O6D oferece máximo desempenho em espaços mínimos
Quando se trata da detecção confiável de superfícies pretas intensas e brilhantes, o O6D estabelece novos padrões com seu modo escuro.
O sensor combina a moderna tecnologia PMD e um alcance de até 3 m em um invólucro compacto para que possa ser montado a uma distância suficiente fora da zona de perigo em situações difíceis, por exemplo, em sistemas de soldagem. Isso o torna ideal para uma ampla gama de aplicações, seja em logística, automação de montagem ou na indústria automobilística.
Três modos de operação selecionáveis (fino, padrão e rápido) e uma histerese ajustável permitem uma adaptação precisa a qualquer aplicação. Graças à operação intuitiva de 2 botões e ao IO-Link, o sensor é rapidamente integrado e está pronto para uso imediato. O modelo comprovado O6 permite uma modernização simples sem acessórios adicionais.
Detecção confiável de superfícies difíceis
O modo escuro garante a detecção segura de objetos, mesmo no caso de materiais pretos, brilhantes ou refletores.
Modos de operação versáteis em um único dispositivo
Três modos de operação (fino, padrão e rápido) em um único dispositivo para a máxima adaptabilidade a diferentes aplicações.
Montagem flexível.
Modelo compacto, tecnologia PMD e alcance de até 3 m permitem uma montagem flexível.
Fácil integração
A operação é feita por meio de apenas dois botões, que permitem uma programação de objetos e uma programação de 2 pontos diretamente no sensor; de forma simples, rápida e eficiente.
Detecção de objetos na logística
Detecção de pacotes e envelopes de envio
Tarefa
Detecção de objetos em correias transportadoras, por exemplo envelopes de envio e pacotes.
Desafio
- Superfícies escuras, planas, pretas intensas ou refletoras muitas vezes não são detectadas de forma confiável pelos sensores convencionais.
Vantagem
- Graças ao modo escuro e à alta independência de cor, o O6D detecta objetos pretos intensos ou brilhantes de forma confiável sem a necessidade reajustes.
Controle de presença em robôs de soldagem
Detecção de posição antes do processo de soldagem
Tarefa
Garantir que os componentes estejam posicionados corretamente no suporte de fixação antes do início do processo de soldagem automatizado.
Desafio
- Nas células de soldagem prevalecem condições adversas envolvendo calor e respingos de solda. As altas temperaturas e os respingos de solda podem danificar os sensores ou interferir no seu funcionamento.
Vantagem
- O alcance de até 3 m permite uma instalação segura fora da área de perigo.
Detecção e controle de distância
Monitoramento do movimento de robôs
Tarefa
Detecção precisa da posição de componentes em processos de montagem automatizada.
Desafio
- Na produção automotiva, muitas superfícies são pretas intensas ou altamente refletoras. Os sensores convencionais frequentemente fornecem sinais não confiáveis, o que pode levar a etapas de montagem incorretas.
Vantagem
- A tecnologia PMD independente do ângulo permite uma montagem flexível e detecção confiável, mesmo com componentes brilhantes ou escuros. Graças ao IO-Link, o valor da reflexão pode ser emitido ao mesmo tempo que o valor da distância para garantir um processo contínuo.
- Determinação transparente de dados
- Valor atual da distância
- Valor de refletividade atual
- Estado atual do dispositivo
- Parametrização fácil e rápida
- Transmissão de dados sem perdas