- Novos produtos
- Sensores
- Sensor de nível limite LMH com ponta cerâmica de medição
Sensor de nível limite LMH com ponta cerâmica de medição
Fritar, pasteurizar e condensar com confiabilidade
O sensor de nível limite LMH garante a detecção confiável do fluido à base de água ou óleo, mesmo em temperaturas constantemente altas de até 250 °C. O sensor contribui para a qualidade constante do processo tanto em produções industriais de alimentos, por exemplo, processo de fritura, pasteurização de leite ou processos CIP/SIP, como de aplicações de alta temperatura nas indústrias farmacêutica, química e biotecnológica.
O sensor detecta o nível limite e a temperatura
A ponta de medição de cerâmica pura e robusta típica da ifm é resistente a fluidos abrasivos e garante uma vida útil longa do sensor LMH. Como além do nível limite, o sensor também transmite a temperatura do fluido via IO-Link, a necessidade de pontos de medição adicionais pode ser reduzida.
A supressão de aderências proporciona informações claras
O sensor LMH apresenta a mesma supressão eficaz de depósitos de fluidos já conhecida do sensor de nível limite LMT. Isso impede ativações incorretas que provocam o esvaziamento ou o enchimento excessivo dos reservatórios.
O conceito de vedação garante flexibilidade
O sensor de nível limite está projetado para ser utilizado tanto em ambientes higiênicos como industriais. O sofisticado conceito de vedação simplifica a adaptação às condições individuais.