• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos de anel monitoram o fluxo de materiais na tecnologia de alimentação

Sensores indutivos de anel monitoram o fluxo de materiais na tecnologia de alimentação

Monitoramento total de peças pequenas

Os sensores indutivos de anel são utilizados na tecnologia de alimentação para detectar peças metálicas, como parafusos ou porcas, durante o seu transporte através de mangueiras. Os objetos são identificados, independentemente do seu tamanho, a velocidades de até 35 m/s. Isso permite uma contagem precisa e um controle eficiente do fluxo. Bloqueios, paradas ou transportes incorretos (nenhuma peça ou várias peças ao mesmo tempo) podem ser detectados de forma confiável.

Aplicações estáticas e dinâmicas

Os sensores de anel funcionam de forma estática ou dinâmica: os sensores estáticos detectam peças metálicas sempre presentes, por exemplo, para o monitoramento do nível de enchimento. Os sensores dinâmicos reagem apenas às peças em movimento e são adequados para tarefas de contagem ou controle de fluxo. Ambas as variantes garantem um processo de produção sem falhas nas instalações de montagem.

Funções IO-Link

A sensibilidade pode ser ajustada facilmente por meio de um potenciômetro. Parâmetros avançados, como prolongamento de pulso, versão elétrica (PNP / NPN) ou função de saída (NO / NC), podem ser configurados através do IO-Link. Além disso, o sensor oferece recursos específicos do IO-Link, como contagem de peças e funções de diagnóstico.

Comprar o produto