• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos retangulares

Sensores indutivos retangulares

O comprovado ainda melhor

Os sensores indutivos retangulares voltam com uma nova força após um amplo redesenho. A maior distância de comutação garante mais flexibilidade na instalação. Um LED bem visível foi integrado no invólucro otimizado e mais robusto. Isso simplifica a identificação e a consulta visual de estado em campo. Graças à melhora do desempenho, as versões não faceadas permitem agora uma instalação semi-faceada.

Fácil de trocar, fácil de substituir

Mas nem tudo mudou: as dimensões são exatamente iguais às dos modelos anteriores. Deste modo é possível mudar para os novos modelos sem problemas e a instalação em espaços limitados continua igualmente fácil.

Graças aos pontos de fixação predefinidos, a posição exata e, portanto, a detecção confiável do objeto, são garantidas sem que seja preciso fazer ajustes adicionais ao trocar o sensor.

Comprar o produto