- Novos produtos
- Sensores
- Sensor de pressão robusto de alta resolução
Sensor de pressão robusto de alta resolução
Um sucesso melhorado ainda mais
Há vários anos, os sensores de pressão ifm da série PI já demonstram a sua eficácia na indústria alimentícia e de bebidas. A chave do sucesso está na célula de medição cerâmica extremamente robusta, que suporta sem esforço até mesmo extremos picos de pressão e sobrecargas. Além disso, a cerâmica é resistente a fluidos abrasivos. Diferente dos sensores convencionais com membrana metálica, não é necessária a presença de óleo como fluido de transmissão de pressão, evitando assim o risco de contaminação do fluido em caso de danificação do sensor. É por isso que a célula de medição cerâmica oferece máxima segurança, especialmente em aplicações da indústria de alimentos e de bebidas. Um novo recurso é uma função de diagnóstico avançada que monitora continuamente a condição da célula de medição. Isso oferece uma máxima confiança na medição e atende às exigências de documentação de processos críticos.
Sofisticada compensação de saltos de temperatura
As flutuações de temperatura altamente dinâmicas nos sensores de pressão geralmente fazem com que os valores de medição se aproximem lentamente do valor real da pressão. A nova compensação dinâmica de temperatura no PI compensa esses efeitos em tanques e tubulações através de um algoritmo inteligente que torna o sinal de medição ainda mais confiável.
IO-Link
O IO-Link permite não apenas a transmissão digital sem perdas do valor de medição, mas também a parametrização do sensor e o fornecimento de dados de diagnóstico, como sobretemperatura ou monitoramento de células de medição, por exemplo. Alternativamente, o sensor pode ser configurado no local de maneira clássica por meio de três botões de operação e um menu de configuração.
Alta resolução
A resolução do sinal IO-Link foi aumentada para 20.000 passos, especialmente para a medição hidrostática em tanques.