• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Sensores resistentes à pressão para detectar a posição final

Sensores resistentes à pressão para detectar a posição final

Áreas de aplicação

Os sensores foram desenvolvidos especialmente para detectar a posição final em cilindros hidráulicos. Podem ser instalados faceados ou semi-faceados por meio de rosca e detectam com precisão o alvo de aço na haste do pistão. Graças à sua alta resistência à pressão e à capacidade de detectar metais ferromagnéticos, os sensores também podem ser utilizados em outros componentes hidráulicos, como válvulas ou bombas.

Dois modelos para os mais diversos requisitos

O modelo padrão de rosca permite a montagem e ajuste flexíveis em diferentes cilindros hidráulicos, de modo que um único sensor pode ser utilizado em diversos tipos de cilindros. O modelo especial M9H possui um batente final. Isso simplifica consideravelmente a montagem, sempre que for utilizado o mesmo formato cilíndrico.

Valor agregado graças ao IO-Link

As variantes de sensores com IO-Link oferecem funções adicionais, como contador de cursos ou de ciclos de comutação, ou uma identificação clara do sensor. O monitoramento do tempo entre as posições finais e a medição da temperatura permitem uma manutenção de acordo com a necessidade.

Produtos