• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Sensor ultrassônico SU Puresonic Mobile

Sensor ultrassônico SU Puresonic Mobile

Garantia da qualidade do processo em máquinas móveis

O sensor ultrassônico SU Puresonic Mobile é caracterizado por seu design sem display e resistência a altas temperaturas. É ideal para aplicações móveis e processos com fluidos a temperaturas constantes de até 120 °C. Os exemplos incluem o uso em processos de controle de temperatura, máquinas fertilizadoras na tecnologia agrícola e betoneiras. O sensor detecta de forma confiável a vazão de diferentes fluidos à base de água, incluindo pesticidas, misturas de glicol e óleos.

Tubo de medição robusto sem componentes

O tubo de medição do SU Puresonic Mobile é de aço-inox e não possui elementos de medição, vedações e peças móveis. Com isso, as falhas causadas por danos, vazamentos ou bloqueios são excluídas desde o início, assim como a queda de pressão devido ao seu design.

Produtos