• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Tecnologia de segurança
  3. Sensores indutivos de segurança para aplicações industriais e móveis

Sensores indutivos de segurança para aplicações industriais e móveis

Segurança robusta

Os sensores de segurança protegem tanto pessoas como máquinas. Até o momento, a ifm é o único fornecedor do mercado a oferecer sensores de segurança indutivos em um invólucro robusto totalmente metálico para garantir a máxima confiabilidade, mesmo sob condições extremas. O invólucro totalmente metálico oferece proteção ideal contra umidade permanente. Os sensores também estão perfeitamente protegidos contra impactos e vibrações que são especialmente comuns em máquinas móveis. A ampla faixa de temperatura de -40 a 85 °C permite utilizar o sensor tanto no frio congelante como no calor do verão, seja no interior ou no exterior de veículos e máquinas.

Áreas de aplicação

As áreas de aplicações típicas dos sensores de segurança são em tampas de manutenção ou portas de inspeção, onde eles garantem que a máquina não possa iniciar o seu funcionamento antes que a cobertura esteja fechada. Em máquinas móveis, como caminhões-guindastes ou plataforma de elevação, os sensores de segurança geralmente monitoram os estabilizadores que são estendidos para evitar que o veículo tombe.