You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos novos
  3. Sensores de posição
  4. Simplesmente seguro: sensores de segurança para máquinas móveis

Simplesmente seguro: sensores de segurança para máquinas móveis

  • Requerimento da função de segurança quando o sensor é amortecido
  • Baixo esforço, pois os alvos só são necessários nas posições finais
  • Amplo autodiagnóstico para operação contínua livre de manutenção
  • Projetado para o uso em ambientes adversos

O alvo ativa a condição segura
Os sensores de segurança mudam para a condição segura assim que o alvo for detectado a uma distância segura. Comparando com os sensores de segurança existentes até agora, esta função de segurança invertida facilita por exemplo, a proteção de sistemas de guindastes ou robôs industriais, pois os alvos só precisam ser fixados nas posições finais Os custos com material e instalação se reduzem consideravelmente.

Perfeitamente preparados para o uso móvel
Além disso, o formato robusto do sensor o torna ideal para o uso em máquinas móveis. Nas máquinas móveis o sensor monitora, por exemplo, a extensão completa dos suportes ou a forma correta de segurar os latões de lixo. Vibrações fortes, temperaturas extremas e processos de limpeza não prejudicam de forma alguma o funcionamento do sensor de segurança.

Operação confiável sem interrupções
O sensor possui funções de diagnóstico internas consolidadas Detectam de forma confiável, entre outros, defeitos de componentes, curtos-circuitos ou circuitos cruzados e desligam as saídas em caso de falha. Se for usado de maneira adequada, o sensor não requer mais manutenção.